17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョプラ用ノズル交換AD AD-1/8

ジョプラ用ノズル交換AD

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:3日目

ジョプラ用のノズル交換用アダプター。【特長】・市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間に...

詳細を確認
  • 材質
    POM樹脂
  • JANコード
    4977292450621
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    130
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    14
  • 取付ねじ
    M14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ

型番:

AD-1/8
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 取付ネジ:M14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
ジョプラ用ノズル交換ADの外観

ジョプラ用ノズル交換ADの外観

ジョプラ用ノズル交換ADのパッケージ

ジョプラ用ノズル交換ADのパッケージ

AD-1/8の仕様・寸法情報

材質
POM樹脂
JANコード
4977292450621
商品幅(mm)
45
商品高さ(mm)
130
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
14
取付ねじ
M14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1/8
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジョプラ用のノズル交換用アダプター。
【特長】
・市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能。
【用途】
・ジョプラダスターR用アタッチメント。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョプラ用ノズル交換ADの型番AD-1/8のページです。 型番AD-1/8に関する仕様情報を記載しております。
ジョプラ用ノズル交換ADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラ用ノズル交換AD
ジョプラ用フラットノズル
ジョプラ用フラットN流量調整
ジョプラ用中空糸膜フィルター
ストレートノズル 太300mm AD-5
ストレートノズル 細100mm AD-16
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格754円2,981円3,618円4,994円2,615円965円
通常出荷日3日目2日目3日目2日目3日目3日目
材質POM樹脂SPP樹脂SPP樹脂ケース:PA、中空糸膜:PP真鍮真鍮
JANコード497729245062149772924506074977292450614497729245063849772924452454977292445344
商品幅(mm)458080304052
商品高さ(mm)130130130110362210
商品奥行き(mm)202020301520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました