17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアチャック W特殊 360 SAC-11P

エアチャック W特殊 360

通常単価(税別)
5,176
税込単価
5,694
通常出荷日:3日目

しっかり握れて冷たくないゴムグリップ使用のタイヤのエアー充填工具。【特長】・対象物にやさしい樹脂ヘッド...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    360
  • JANコード
    4977292424707
  • 空気取入口
    プラグ
  • 最高使用圧力
    0.8MPa
  • 対応バルブ
    米式バルブ
  • 材質1
    本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
  • 適応形状
    ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
  • 適応車種
    小型~大型自動車・バイク
  • パッケージ幅 (mm)
    35
  • パッケージ高さ (mm)
    420
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    240

型番:

SAC-11P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

対象物にやさしい樹脂ヘッドの空圧工具

バイク、小型、中型、大型自動車に適応。

バイク、小型、中型、大型自動車に適応。

製品仕様

  • 規格:SAC-11P。
  • 商品サイズ:幅32×高さ390×奥行き20mm、重量240g。
  • 用途:バイク、小型、中型、大型自動車用タイヤのエアー充填。
  • 機能、特長:対象物にやさしい樹脂ヘッド。/大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャック。
  • 適応車種:小型~大型自動車、バイク。
  • 対応バルブ:米式バルブ。
  • 空気取入口:プラグ。
  • 最高使用圧力:0.8MPa。
  • サイズ:360mm。
  • 適応形状:ダブルタイヤ、特殊ホイール対応。

この商品の使用上の注意

  • ※ 注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。
  • ※ 圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。

SAC-11Pの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
360
JANコード
4977292424707
空気取入口
プラグ
最高使用圧力
0.8MPa
対応バルブ
米式バルブ
材質1
本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
適応形状
ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
適応車種
小型~大型自動車・バイク
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
420
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAC-11P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,176
( 5,694 )
3日目

詳細情報

基本情報

しっかり握れて冷たくないゴムグリップ使用のタイヤのエアー充填工具。
【特長】
・対象物にやさしい樹脂ヘッドのタイヤの空気入れ。
・大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応ができるエアチャック。
・空気取入口がプラグを採用している。
・対応バルブが米式バルブ。
【用途】
・バイク、小型、中型、大型自動車等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアチャック W特殊 360の型番SAC-11Pのページです。 型番SAC-11Pに関する仕様情報を記載しております。
エアチャック W特殊 360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチャック W特殊 360
エアチャック W特殊 240
エアチャック 自転車専用40 SAC-1PF
エアチャックPRO 特殊360
エアチャックPRO 特殊150
エアチャックPRO 特殊240
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,1762,9941,1755,6813,7734,236
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)36024040---
JANコード497729242470749772924246914977292424608497729242494349772924249294977292424936
空気取入口プラグプラグG1/4おねじ(PF1/4)プラグプラグプラグ
最高使用圧力0.8MPa0.8MPa0.4MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa
対応バルブ米式バルブ米式バルブ英式バルブ米式バルブ米式バルブ米式バルブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました