17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアチャック W型 140
  • SAC-6PF
  • SAC-7P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアチャック W型 140

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAC-6PF

2021年07月に販売終了となりました。

しっかり握れて冷たくないゴムグリップ使用のタイヤのエアー充填工具。
【特長】
・対象物にやさしい樹脂ヘッドのタイヤの空気入れ。
・ダブルタイヤに対応できるエアチャック。
・空気取入口がG1/4おねじ(PF1/4)、プラグの2つのタイプより選択できる。
・対応バルブが米式バルブ。
【用途】
・バイク、小型、中型自動車等に利用可能。

ご注意

  • 空気注入されるタイヤの空気圧はメーカー・車種・用途などで異なりますので、詳しくは車販売店、またはタイヤ販売店にご相談ください。注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。空気供給源はエアーコンプレッサーだけですので、それ以外はご使用にならないでください。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
140
JANコード
4977292424653
空気取入口
G1/4おねじ(PF1/4)
最高使用圧力
0.5MPa
対応バルブ
米式バルブ
適応形状
ダブルタイヤ対応型
適応車種
小型~中型自動車・バイク
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
215
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
120
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト