17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアチャック W特殊 150
  • SAC-8PF
  • SAC-9P

エアチャック W特殊 150

通常単価(税別)
2,531円~2,601円
税込単価
2,784円~2,861円
通常出荷日:3日目

しっかり握れて冷たくないゴムグリップ使用のエアー充填工具。【特長】・対象物にやさしい樹脂ヘッド仕様のタ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    150
  • 最高使用圧力
    0.5MPa
  • 対応バルブ
    米式バルブ
  • 適応形状
    ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
  • 適応車種
    小型~中型自動車・バイク
  • パッケージ幅 (mm)
    35
  • パッケージ高さ (mm)
    215
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

対象物にやさしい樹脂ヘッドのエアチャック

小型、中型自動車、バイクに適応。

小型、中型自動車、バイクに適応。

製品仕様

型番:4977292424677。

  • 規格:SAC-8PF。
  • 商品サイズ:幅32×高さ160×奥行き18mm、重量120g。
  • 用途:バイク、小型、中型自動車用タイヤのエアー充填。
  • 機能、特徴:対象物にやさしい樹脂ヘッド。/ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャック。
  • 適応車種:小型~中型自動車、バイク。
  • 対応バルブ:米式バルブ。
  • 空気取入口:G1/4おねじ(PF1/4)。
  • 最高使用圧力:0.5MPa。
  • サイズ:150mm。
  • 適応形状:ダブルタイヤ、特殊ホイール対応型。

型番:4977292424684。

  • 規格:SAC-9P。
  • 商品サイズ:幅32×高さ185×奥行き18mm、重量140g。
  • 用途:バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
  • 機能、特徴:対象物にやさしい樹脂ヘッド。/ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャック。
  • 適応車種:小型~中型自動車、バイク。
  • 対応バルブ:米式バルブ。
  • 空気取入口:プラグ。
  • 最高使用圧力:0.5MPa。
  • サイズ:150mm。
  • 適応形状:ダブルタイヤ、特殊ホイール対応型。

この商品の使用上の注意

  • ※ 注入されたタイヤの空気圧は市販の空気圧測定機器でご確認ください。
  • ※ 圧縮空気専用ですので、それ以外の流体はご使用にならないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 空気取入口

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

空気取入口

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292424677
G1/4おねじ(PF1/4)
120
1個
4977292424684
プラグ
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,531円
( 2,784円 )
3日目
2,601円
( 2,861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

しっかり握れて冷たくないゴムグリップ使用のエアー充填工具。
【特長】
・対象物にやさしい樹脂ヘッド仕様のタイヤの空気入れ。
・ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応できるエアチャック。
・対応バルブが米式バルブ。
・適応形状がダブルタイヤ、特殊ホイール対応型として展開。
・空気取入口がG1/4おねじ(PF1/4)、プラグの2つのタイプを用意。
【用途】
・バイク、小型、中型自動車用タイヤの空気入れとして利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアチャック W特殊 150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチャック W特殊 150
エアチャック W特殊 240
エアチャック W特殊 360
エアチャック W型 140
エアチャックPRO 特殊150
エアチャックPRO 特殊240
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,531円-2,994円5,176円2,110円 -3,773円4,236円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)150240360140--
最高使用圧力0.5MPa0.8MPa0.8MPa0.5MPa1.0MPa1.0MPa
対応バルブ米式バルブ米式バルブ米式バルブ米式バルブ米式バルブ米式バルブ
適応形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型ダブルタイヤ・特殊ホイール対応ダブルタイヤ対応型ダブルタイヤ対応型ダブルタイヤ対応型
適応車種小型~中型自動車・バイク小型~大型自動車・バイク小型~大型自動車・バイク小型~中型自動車・バイク小型~中型自動車・バイク小型~大型自動車
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト