17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスターWT 増風DX SAD-205 SAD-205

エアダスターWT 増風DX SAD-205

通常単価(税別)
2,446円
税込単価
2,691円
通常出荷日:3日目

ゴミやほこりの吹き飛ばしに最適な、増風ノズル仕様のエアダスター。【特長】・丈夫なアルミダイキャストボデ...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8めねじ)
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト
  • JANコード
    4977292454094
  • 商品幅 (mm)
    163
  • 商品高さ (mm)
    143
  • 商品奥行き (mm)
    27
  • 商品重量 (g)
    262
  • 空気取入口
    常圧汎用ワンタッチプラグ
  • 空気消費量
    490L/min

型番:

SAD-205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアダスターWT 増風DX SAD-205

空気消費量が490L/min。

空気消費量が490L/min。

エアダスターWT 増風DX SAD-205の仕様

  • 規格:SAD-205。
  • 商品サイズ:幅163×高さ143×奥行き27mm、重量262g。
  • 用途:ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
  • 機能、特長:空気取入口はワンタッチプラグを採用。/G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用。
  • 空気取入口:常圧汎用ワンタッチプラグ。
  • ノズル取付ネジ:G1/8(PF1/8めねじ)。
  • 空気消費量:490L/min。
  • 最高使用圧力:0.7MPa。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
  • ※ 本製品は圧縮空気専用です。
  • ※ 本製品は人や動物に向けて使用しないで下さい。
  • ※ 作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
  • ※ 最高使用圧力を超えてご使用にならないで下さい。
  • ※ 使用前に本製品に破損や亀裂など異常がないかご確認下さい。

SAD-205の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
ノズル取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
材質
本体:アルミダイキャスト
JANコード
4977292454094
商品幅(mm)
163
商品高さ(mm)
143
商品奥行き(mm)
27
商品重量(g)
262
空気取入口
常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量
490L/min

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAD-205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,446円
( 2,691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴミやほこりの吹き飛ばしに最適な、増風ノズル仕様のエアダスター。
【特長】
・丈夫なアルミダイキャストボディで、G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取り付けネジを採用している。
・材質は、本体がアルミダイキャスト、空気取入口は常圧汎用ワンタッチプラグで構成されている。
・最高使用圧力(Mpa):0.7MPa。
・空気消費量:490L/min。
【用途】
・ゴミやほこりの吹き飛ばし等をする際に最適。
・乾燥や冷却作業等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスターWT 増風DX SAD-205の型番SAD-205のページです。 型番SAD-205に関する仕様情報を記載しております。
エアダスターWT 増風DX SAD-205のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターWT 増風DX SAD-205
エアダスターJP 3倍増風N SAD-201
エアダスターWT 100mm SAD-105
エアダスターWT ノーマル SAD-015
エアダスター 嵐 SAD-301
エアダスターJP 100N SAD-101
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,446円2,867円1,913円1,428円4,755円2,150円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa1.0MPa0.7MPa
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8G1/8(PF1/8めねじ)
材質本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:アルミニウム本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャストボディー:アルミダイキャスト、他、ノズル:アルミニウム、他本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
JANコード497729245409449772924249124977292454087497729245407049772924597614977292424905
商品幅(mm)163163188114145187
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました