17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスターJP ノーマルN SAD-011 SAD-011

エアダスターJP ノーマルN SAD-011

通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円
通常出荷日:3日目

純日本製で、高品質、長寿命のノーマルノズルのエアダスター。【特長】・引金で無段階に流量を調整できるため...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • エアー取り入れ口ねじ
    M12X1.0
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8めねじ)
  • 空気使用量 (L/min)
    140L/min
  • 重量 (g)
    218
  • 適用流体
    空気
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
  • サイズ (mm)
    高さ143X幅101.5X奥行20
  • JANコード
    4977292424899
  • 商品幅 (mm)
    101
  • 商品高さ (mm)
    143
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    218

型番:

SAD-011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

純日本製で、高品質、長寿命のエアダスターJP ノーマルN SAD-011

ノーマルノズル付き。

ノーマルノズル付き。

エアダスターJP ノーマルN SAD-011の機能と仕様

  • 規格:SAD-011。
  • 商品サイズ:幅101×高さ143×奥行き20mm、重量218g。
  • 用途:ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、洗浄、冷却、乾燥作業等。
  • 機能、特長:純日本製で、高品質、長寿命。/ノーマルノズル付き。/ボディー部はニッケルメッキ。/引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群。
  • エアー取り入れ口ねじ:M12×1.0。
  • ノズル取付ねじ:G1/8(PF1/8めねじ)。
  • 空気使用量:140L/min。
  • 最高使用圧力:0.7MPa。
  • サイズ:高さ143×幅101.5×奥行20mm。
  • 重量:218g。
  • 適用流体:空気。

この商品の使用上の注意

  • ※ 人や動物に向けて使用しないでください。
  • ※ 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
  • ※ 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。

SAD-011の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
エアー取り入れ口ねじ
M12X1.0
ノズル取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
空気使用量(L/min)
140L/min
重量(g)
218
適用流体
空気
材質
本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
サイズ(mm)
高さ143X幅101.5X奥行20
JANコード
4977292424899
商品幅(mm)
101
商品高さ(mm)
143
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
218
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAD-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,011円
( 2,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

純日本製で、高品質、長寿命のノーマルノズルのエアダスター。
【特長】
・引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群。
・ノーマルノズルが付いて、ボディー部はニッケルメッキを採用している。
・空気使用量:140L/min。
・適用流体:空気。
・材質が、本体はアルミダイキャスト、ハンドルは鉄、OリングはNBR、ノズルは真ちゅうで構成。
【用途】
・ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、洗浄、冷却、乾燥作業等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアダスターJP ノーマルN SAD-011の型番SAD-011のページです。 型番SAD-011に関する仕様情報を記載しております。
エアダスターJP ノーマルN SAD-011のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターJP ノーマルN SAD-011
エアダスターJP 100N SAD-101
エアダスターJP 3倍増風N SAD-201
エアダスター ライト流調付 SAD-106L
エアーダスター
エアーダスター 軽量 伸縮
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,011円2,150円2,867円2,190円5,471円 -2,039円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.70.7MPa
エアー取り入れ口ねじM12X1.0M12X1.0M12X1.0M12X1.0M12X1.0-
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8
空気使用量(L/min)140L/min220L/min245L/min70~470L/min220-
重量(g)218226261.5--200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました