17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーチャックガン デュアル ATG-003 ATG-003

エアーチャックガン デュアル ATG-003

通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:3日目

【特長】・一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応しま...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    800kPa(0.8MPa)
  • 適用流体
    空気
  • ホース長 (mm)
    400
  • JANコード
    4977292460699
  • 商品幅 (mm)
    140
  • 商品高さ (mm)
    290
  • 商品奥行き (mm)
    45
  • 商品重量 (g)
    580
  • 計測・充填圧力範囲
    100~700kPa(0.1~0.7MPa)
  • 参考圧力計精度
    ±30kPa
  • 取付ねじ
    G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、M12×1.0
  • 対象
    英式バルブ・米式バルブ

ご注意

  • 英式バルブ(自転車・一輪車など)はバルブの構造上タイヤ内空気圧は計測できません。解放ボタンによるタイヤ内空気圧の減圧(空気抜き)もできません。

型番:

ATG-003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアーチャックガン デュアルの仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

ブランド名SK11
商品名エアーチャックガン デュアル
規格ATG-003
商品サイズ幅1×高さ1×奥行き1mm
重量1g

仕様

  • 対象:英式バルブ・米式バルブ
  • 適応流体:空気
  • 計測・充填圧力範囲:100~700kPa(0.1~0.7MPa)
  • 最高使用圧力:800kPa(0.8MPa)
  • 接続ネジ(チャック・ホース):G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
  • 接続ネジ(ホース・本体):G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
  • 接続ネジ(本体・プラグ):M12×1.0
  • ホース長:400mm
  • 参考圧力計精度:±30kPa

注意事項

  • 英式バルブ(自転車・ー輪車など)はバルブの構造上タイヤ内空気圧は計測できない。
  • 解放ボタンによるタイヤ内空気圧の減圧(空気抜き)もできない。

ATG-003の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
800kPa(0.8MPa)
適用流体
空気
ホース長(mm)
400
JANコード
4977292460699
商品幅(mm)
140
商品高さ(mm)
290
商品奥行き(mm)
45
商品重量(g)
580
計測・充填圧力範囲
100~700kPa(0.1~0.7MPa)
参考圧力計精度
±30kPa
取付ねじ
G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、M12×1.0
対象
英式バルブ・米式バルブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATG-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します
・デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます
・ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます
・圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)
・ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)
【用途】
・エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測

ご注意

  • 英式バルブ(自転車・一輪車など)はバルブの構造上タイヤ内空気圧は計測できません。解放ボタンによるタイヤ内空気圧の減圧(空気抜き)もできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーチャックガン デュアル ATG-003の型番ATG-003のページです。 型番ATG-003に関する仕様情報を記載しております。
エアーチャックガン デュアル ATG-003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチャックガン デュアル ATG-003
ダスターノズル 強力
ダスター用接続ホースナット
ダスター用接続回転プラグ
エアダスターJP 3倍増風N SAD-201
ストレートノズル 細100mm AD-16
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,576円796円852円1,582円2,867円965円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)800kPa(0.8MPa)1.0MPa1.0MPa1.0MPa0.7MPa1.0MPa
適用流体空気空気空気空気空気空気
ホース長(mm)400-----
JANコード497729246069949772924456034977292424585497729244351749772924249124977292445344
商品幅(mm)14045305016352
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました