17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター 軽量 伸縮

エアーダスター 軽量 伸縮

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:3日目

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。【特長】・最長310m...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • ノズル長さ (mm)
    220~310
  • ノズル取付ねじ
    G1/8
  • 重量 (g)
    200
  • 材質
    本体:プラスチック、レバー:プラスチック、ノズル:鉄
  • 空気取入口ねじ
    Rc1/4
  • 空気消費量
    350L/min
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアーダスター 軽量 伸縮の仕様

型番:SAD-003-Bのパッケージ画像

型番:SAD-003-Bのパッケージ画像
ブリスターパッケージ仕様

型番:SAD-003-Tのパッケージ画像

型番:SAD-003-Tのパッケージ画像
タグ付きハダカ仕様

  • サイズ:幅390×高さ140×奥行き26mm
  • 重量:200g
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 空気消費量:350L/min
  • ノズル長:220~310mm
  • 重量:200g
  • 常圧汎用ワンタッチプラグ
  • 空気取入口ねじ:Rc1/4
  • ノズル取付ねじサイズ:G1/8
  • 型番SAD-003-B:ブリスターパッケージ仕様
  • 型番SAD-003-T:タグ付きハダカ仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

仕様

最小発注数量
4977292454001
175
425
30
220
常圧汎用ワンタッチプラグ、ブリスターパッケージ仕様
1個
4977292453998
390
140
26
200
常圧汎用ワンタッチプラグ、タグ付きハダカ仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目
2,039円
( 2,243円 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
【特長】
・最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
・ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
【用途】
・ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーダスター 軽量 伸縮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター 軽量 伸縮
エアーダスター 軽量 SAD-001-B・SAD-001-T
ダスターノズル フリーロング
エアダスターJP 100N SAD-101
エアダスターJP ノーマルN SAD-011
エアダスターJP 3倍増風N SAD-201
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,039円1,077円2,657円2,150円2,011円2,867円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa1.0MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa
ノズル長さ(mm)220~310115----
ノズル取付ねじG1/8-G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8めねじ)
重量(g)20014395226218261.5
材質本体:プラスチック、レバー:プラスチック、ノズル:鉄本体:プラスチック、レバー:プラスチック、ノズル:鉄真鍮本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト