ツール用品技術窓口

エアースプレーガン 吸上式 SPGK-15S

エアースプレーガン 吸上式

通常単価(税別)
7,910円
税込単価
8,701円
通常出荷日:3日目

ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適なエアースプレーガン 吸上式。【特長】・...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    1.5
  • 空気使用量 (L/min)
    130L/min
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト、パーツ:真鍮・ステン他、アルミ製カップ:アルミ・真鍮
  • カップ容量
    750cc
  • パターン開き (mm)
    180
  • JANコード
    4977292458658
  • 商品幅 (mm)
    155
  • 商品高さ (mm)
    310
  • 商品奥行き (mm)
    108
  • 商品重量 (g)
    750
  • 供給方式
    吸上式
  • 空気使用圧力
    0.3~0.34MPa
  • 空気取入口ねじ
    G1/4
  • 塗料吐出量
    185L/min

ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。本製品を使用になるには、別途圧縮空気供給源(コンプレッサー)と配管(エアーホース・ワンタッチソケット等)が必要です。一般塗料専用(水性塗料・油性塗料)です。塗料によってはエアースプレーガンで塗装できない場合がありますので、塗料メーカーにご確認の上、使用して下さい。

型番:

SPGK-15S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアースプレーガン 吸上式の仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名エアースプレーガン 吸上式
規格SPGK-15S
商品サイズ幅170×高さ250×奥行き90mm
重量620g

製品仕様

  • 供給方式:吸上式
  • カップ容量:750cc
  • ノズル口径:1.5mm
  • 塗料吐出量:185L/min
  • 空気使用圧力:0.3~0.34MPa
  • 空気使用量:130L/min
  • パターン開き:180mm
  • 空気取入口ネジ・カップ取付ネジサイズ:G1/4

注意・禁止事項

  • ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
  • 本製品を使用になるには、別途圧縮空気供給源(コンプレッサー)と配管(エアーホース・ワンタッチソケット等)が必要。
  • 一般塗料専用(水性塗料・油性塗料)。

SPGK-15Sの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
1.5
空気使用量(L/min)
130L/min
材質
本体:アルミダイキャスト、パーツ:真鍮・ステン他、アルミ製カップ:アルミ・真鍮
カップ容量
750cc
パターン開き(mm)
180
JANコード
4977292458658
商品幅(mm)
155
商品高さ(mm)
310
商品奥行き(mm)
108
商品重量(g)
750
供給方式
吸上式
空気使用圧力
0.3~0.34MPa
空気取入口ねじ
G1/4
塗料吐出量
185L/min

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPGK-15S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,910円
( 8,701円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適なエアースプレーガン 吸上式。
【特長】
・美しい仕上がりを求める作業に最適です
・パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます
・空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます
【用途】
・塗料の吹き付け作業

ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。本製品を使用になるには、別途圧縮空気供給源(コンプレッサー)と配管(エアーホース・ワンタッチソケット等)が必要です。一般塗料専用(水性塗料・油性塗料)です。塗料によってはエアースプレーガンで塗装できない場合がありますので、塗料メーカーにご確認の上、使用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアースプレーガン 吸上式の型番SPGK-15Sのページです。 型番SPGK-15Sに関する仕様情報を記載しております。
エアースプレーガン 吸上式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアースプレーガン 吸上式
エアースプレーガン 重量式
エアダスターJP 3倍増風N SAD-201
エアダスター ライト流調付 SAD-106L
アングルノズル ADシリーズ
エアダスターJP ノーマルN SAD-011
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7,910円7,589円2,867円2,190円1,147円 -2,011円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目4日目3日目3日目
ノズル口径(mm)1.51.3--3-
空気使用量(L/min)130L/min90L/min245L/min70~470L/min-140L/min
材質本体:アルミダイキャスト、パーツ:真鍮・ステン他、アルミ製カップ:アルミ・真鍮本体:アルミダイキャスト、パーツ:真鍮・ステン他、アルミ製カップ:アルミ・真鍮本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:アルミニウム本体:アルミダイキャスト・他、グリップ:エラストマー樹脂真鍮本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
カップ容量750cc400cc----
パターン開き(mm)180150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました