17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX EAN-500EX

アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX

通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円
通常出荷日:3日目

作業状況に合わせてノズルの長さ(295~500mm)を調節できるノズル。【特長】・伸縮式で、コンパクト...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • 材質
    本体:鉄・亜鉛ダイキャスト
  • ノズル内径 (mm)
    3.5
  • JANコード
    4977292458757
  • 商品幅 (mm)
    370
  • 商品高さ (mm)
    18
  • 商品奥行き (mm)
    50
  • 商品重量 (g)
    118
  • 形状
    先端ラバーチップ付き
  • 仕様
    回転式、先端アングル付き
  • 伸縮サイズ
    295~500mm(2段伸縮)
  • 取付ねじ
    G1/8おねじ

型番:

EAN-500EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

アングルノズル伸縮 500の仕様

パッケージ付きイメージ画像

パッケージ付きイメージ画像

ブランド名SK11
商品名アングルノズル伸縮 500
規格EAN-500EX
商品サイズ幅300×高さ30×奥行き13mm
重量103g

仕様

  • 伸縮サイズ:295~500mm(2段伸縮)。
  • 最高使用圧力:0.7MPa。
  • 取付ねじサイズ:G1/8おねじ。
  • ノズル内径:3.5mm。
  • 回転式。
  • 先端ラバーチップ付き。
  • 先端アングル付き。

注意事項

  • 火気や引火性のガスのあるところでの使用は避ける。
  • 本体の最高使用圧力を超えた圧力で使用しない。
  • 空気以外には使用しない。

EAN-500EXの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
材質
本体:鉄・亜鉛ダイキャスト
ノズル内径(mm)
3.5
JANコード
4977292458757
商品幅(mm)
370
商品高さ(mm)
18
商品奥行き(mm)
50
商品重量(g)
118
形状
先端ラバーチップ付き
仕様
回転式、先端アングル付き
伸縮サイズ
295~500mm(2段伸縮)
取付ねじ
G1/8おねじ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EAN-500EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,983円
( 2,181円 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業状況に合わせてノズルの長さ(295~500mm)を調節できるノズル。
【特長】
・伸縮式で、コンパクトに収納できる。
・遠いところも楽に届くロングノズル。
・対象物に傷がつきにくいゴムラバー付き。
・アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できる。
【用途】
・エアーダスター用ノズル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルノズル伸縮 500 EAN-500EXの型番EAN-500EXのページです。 型番EAN-500EXに関する仕様情報を記載しております。
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX
アングルノズル伸縮1000 EAN-1000EX
アングルノズル伸縮 750 EAN-750EX
直角ダスターノズル 500
ストレートノズル 細500mm AD-27
ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,983円2,573円2,152円2,699円2,025円2,573円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa
材質本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:真ちゅう真鍮本体:鉄他
ノズル内径(mm)3.53.53.5---
JANコード497729245875749772924587714977292458764497729245699949772924456724977292450157
商品幅(mm)3706255005573550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました