17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
ラチェットレンチセット SGR-N3SET SGR-N3SET

ラチェットレンチセット SGR-N3SET

通常単価(税別)
2,538円
税込単価
2,792円
通常出荷日:3日目

狭い場所でも作業性が抜群で、本締めができるラチェットレンチセット。【特長】・ギア数72山の採用で、振り...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
    有
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 13 / 17
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 商品幅 (mm)
    206
  • 商品奥行き (mm)
    28
  • 商品高さ (mm)
    60
  • 質量 (g)
    356
  • セット内容(mm)
    10・13・17mm
  • JANコード
    4977292298063

型番:

SGR-N3SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

狭い場所での作業に便利な3本組のラチェットレンチセット

ギア数72山採用で操作性抜群。

ギア数72山採用で操作性抜群。

製品仕様

  • 型番:SGR-N3SET。
  • 商品サイズ:幅206×高さ60×奥行き28mm、重量356g。
  • セット内容:10、13、17mm。

SGR-N3SETの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
有
首振り(フレックス)
無
二面幅寸法(mm)
10 ~ 17
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
206
商品奥行き(mm)
28
商品高さ(mm)
60
質量(g)
356
セット内容(mm)
10・13・17mm
JANコード
4977292298063
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGR-N3SETSGR-N3SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,538円
( 2,792円 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い場所でも作業性が抜群で、本締めができるラチェットレンチセット。
【特長】
・ギア数72山の採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で操作性が向上。
・セット内容が10、13、17mmのラチェットレンチの3本組セット。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業をする際に最適。
・狭い場所での作業時に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットレンチセット SGR-N3SETの型番SGR-N3SETのページです。 型番SGR-N3SETに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットレンチセット SGR-N3SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットレンチセット SGR-N3SET
コンパクトクロスレンチ SF-1721N
45度両口めがねレンチセット S4506N
片目片口スパナセット EA684AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
メーカーSK-11SK-11スーパーツールエスコエスコエスコ
通常価格2,538円2,320円5,739円9,135円13,897円10,118円
通常出荷日3日目3日目1日目2日目2日目2日目
種類コンビネーション関連品両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね
ラチェット機構有無無無有無
首振り(フレックス)無無無無無無
二面幅寸法(mm)10 / 13 / 1717 / 19 / 2117×19 / 12×14 / 24×27 / 11×13 / 8×10 / 19×2210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 917×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×11
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました