17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4サイズウォーブルラチェット SMRシリーズ
  • SMR-0813W
  • SMR-1014W
  • SMR-1421W

4サイズウォーブルラチェット SMRシリーズ

通常単価(税別)
2,370円~2,552円
税込単価
2,607円~2,807円
通常出荷日:3日目

多サイズを1本に集約した省力化レンチです。【特長】・球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1本で4サイズの作業ができる省力化レンチ

パッケージ例(型番:SMR-0813W写真参照)。

パッケージ例(型番:SMR-0813W写真参照)。

球状ギアで自由な角度で操作ができる。

球状ギアで自由な角度で操作ができる。

製品仕様

  • 型番:SMR-0813W。
  • 商品サイズ:幅32×高さ171×奥行き22mm、重量177g。
  • サイズ:8×10×12×13mm。
  • 首振り最大角度:15度。
  • 型番:SMR-1014W。
  • 商品サイズ:幅33×高さ173×奥行き24mm、重量200g。
  • サイズ:10×12×13×14mm。
  • 首振り最大角度:15度。
  • 型番:SMR-1421W。
  • 商品サイズ:幅43×高さ208×奥行き45mm、重量315g。
  • サイズ:14×17×19×21mm。
  • 首振り最大角度:15度。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
8×10×12×13
32
22
171
179
4977292293303
1個
10×12×13×14
33
24
173
202
4977292293310
1個
14×17×19×21
43
45
208
318
4977292293327
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370円
( 2,607円 )
3日目
2,460円
( 2,706円 )
3日目
2,552円
( 2,807円 )
3日目

詳細情報

基本情報

多サイズを1本に集約した省力化レンチです。
【特長】
・球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
・サイズが8×10×12×13mm、10×12×13×14mm、14×17×19×21mmの3タイプより選択できる。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4サイズウォーブルラチェット SMRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4サイズウォーブルラチェット SMRシリーズ
4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW
打撃片口レンチ DSシリーズ
スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ
クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
メーカーSK-11SK-11旭金属工業SK-11TONESK-11
通常価格2,370円-2,907円125,227円 -697円 -1,590円 -785円 -
通常出荷日3日目4日目4日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類多機能レンチ多機能レンチ片口スパナ両口スパナコンビネーション両口めがね
ラチェット機構有有無無有無
首振り(フレックス)有有無無無無
単品・セット区分単品単品単品単品単品-
首振り最大角度15度15度----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト