17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

六角軸ハイス皿取錐

通常単価(税別)
2,7073,022
税込単価
2,9783,324
通常出荷日:3日目

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時に可能なコアドリル。【特長】・ハイス製で鉄・アルミ・木材への...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用してください。ご使用前には必ずセンタードリルの緩みがないか確認し、止めネジを締めてください。穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角軸ハイス皿取錐の仕様

  • 皿取径・センタードリル直径:8.0mm・3.0mm/9.0mm・3.0mm/10.0mm・3.5mm/10.5mm・4.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • センタードリル有効長:15mm
  • 皿取角度:90度
  • 最高使用回転数:2,500min-1
  • 対応機種:電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
六角軸ハイス皿取錐 SHSD-1 3×8の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-1 3×8の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-2 3×9の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-2 3×9の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-3 3.5×10の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-3 3.5×10の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-4 4×10.5の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-4 4×10.5の外観

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-1 3×8のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-1 3×8のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-2 3×9のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-2 3×9のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-3 3.5×10のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-3 3.5×10のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-4 4×10.5のパッケージ

六角軸ハイス皿取錐 SHSD-4 4×10.5のパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用してください。
  • ※ ご使用前には必ずセンタードリルの緩みがないか確認し、止めネジを締めてください。
  • ※ 穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。

型番リスト

表示件数

JANコード

センタードリル直径

(mm)

皿取径

(mm)

最小発注数量
4977292869430
3.0
8.0
1個
4977292869447
3.0
9.0
1個
4977292869454
3.5
10.0
1個
4977292869461
4.0
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707
( 2,978 )
3日目
2,707
( 2,978 )
3日目
2,937
( 3,231 )
3日目
3,022
( 3,324 )
3日目

詳細情報

基本情報

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時に可能なコアドリル。
【特長】
・ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久。
・皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現。
・六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能。
【用途】
・皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用してください。ご使用前には必ずセンタードリルの緩みがないか確認し、止めネジを締めてください。穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ハイス皿取錐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ハイス皿取錐
皿取錐用センタードリル
DIAMOND 三点式チューブ 128mm
スエカゲ セパレートカッター27mm
DIAMOND 三点式アダプター 128mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
メーカーSK-11SK-11IKKスエカゲツールIKKIKK
通常価格2,707-692 -12,3242,95316,7626,032
通常出荷日3日目3日目4日目6日目4日目4日目
センタードリル有効長(mm)15-----
最高使用回転数2500min-1-----
皿取角度90度-----
適用機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー-----
セット内容付属品セット内容:六角棒レンチ2.0mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト