17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工旋盤用ドリルチャック 4977292491723

木工旋盤用ドリルチャック

通常単価(税別)
7,264円
税込単価
7,990円
通常出荷日:3日目

木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャック。【特長】・材料の片側を保持して回転させることが可能...

詳細を確認
  • チャック能力
    径0.2~13mm
  • JANコード
    4977292491723
  • パッケージ幅 (mm)
    51
  • パッケージ高さ (mm)
    51
  • パッケージ奥行 (mm)
    113
  • パッケージ重量 (g)
    440

型番:

4977292491723
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • チャック能力:径0.2~13mm
木工旋盤用ドリルチャックの外観

木工旋盤用ドリルチャックの外観

木工旋盤用ドリルチャックのパッケージ

木工旋盤用ドリルチャックのパッケージ

木工旋盤用ドリルチャックの外観2

木工旋盤用ドリルチャックの外観2

4977292491723の仕様・寸法情報

チャック能力
径0.2~13mm
JANコード
4977292491723
パッケージ幅(mm)
51
パッケージ高さ(mm)
51
パッケージ奥行(mm)
113
パッケージ重量(g)
440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292491723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,264円
( 7,990円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャック。
【特長】
・材料の片側を保持して回転させることが可能。
【用途】
・木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工旋盤用ドリルチャックの型番4977292491723のページです。 型番4977292491723に関する仕様情報を記載しております。
木工旋盤用ドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工旋盤用ドリルチャック
ドリル用六角軸アダプター 3000min-1
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
垂直ドリルガイド DS-70
水平ドリルスタンド(防塵カバー付)
ディスク用両口スパナ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7,264円1,456円4,869円2,404円2,390円527円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目
チャック能力径0.2~13mm-----
JANコード497729249172349772923596654977292329958497729233009149772923300604977292340663
パッケージ幅(mm)514517715417860
パッケージ高さ(mm)51120450278280190
パッケージ奥行(mm)113204075705
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました