17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水プラグ HP-5 HP-5

防水プラグ HP-5

通常単価(税別)
3,366
税込単価
3,703
通常出荷日:3日目

交換用防水プラグ。【特長】・交流電圧250V20Aまでの機器に対応可能。・4芯アース接続。【用途】・掃...

詳細を確認
  • 許容電流
    20A
  • 交流電圧 (V)
    250
  • JANコード
    4977292452502
  • パッケージ幅 (mm)
    96
  • パッケージ高さ (mm)
    185
  • パッケージ奥行 (mm)
    6
  • パッケージ重量 (g)
    160
  • 仕様
    防雨対応

型番:

HP-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防水プラグ HP-5の仕様

  • 交流電圧:250V
  • 許容電流:20A
  • 防雨対応
防水プラグ HP-5の外観

防水プラグ HP-5の外観

防水プラグ HP-5のパッケージ

防水プラグ HP-5のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電線許容を超える電流を流さないでください。

HP-5の仕様・寸法情報

許容電流
20A
交流電圧(V)
250
JANコード
4977292452502
パッケージ幅(mm)
96
パッケージ高さ(mm)
185
パッケージ奥行(mm)
6
パッケージ重量(g)
160
仕様
防雨対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,366
( 3,703 )
3日目

詳細情報

基本情報

交換用防水プラグ。
【特長】
・交流電圧250V20Aまでの機器に対応可能。
・4芯アース接続。
【用途】
・掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水プラグ HP-5の型番HP-5のページです。 型番HP-5に関する仕様情報を記載しております。
防水プラグ HP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水プラグ HP-5
防水プラグ HP-2
接地防水プラグ HP-4
ゴムプラグ HP-1
接地ゴムプラグ HP-3
防水コネクターボディー HC-2
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,3661,1412,2928941,4001,484
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
許容電流20A15A15A15A15A15A
交流電圧(V)250125125125125125
JANコード497729245250249772924518574977292451888497729245183349772924518714977292451864
パッケージ幅(mm)967070707075
パッケージ高さ(mm)185130130130130140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました