ツール用品技術窓口

接地防水プラグ HP-4 HP-4

接地防水プラグ HP-4

通常単価(税別)
2,292
税込単価
2,521
通常出荷日:2日目

電気製品などの電源交換用プラグ。【特長】・125V15A3芯アース接続。【用途】・掃除機、電動工具など...

詳細を確認
  • タイプ
    アースピンタイプ
  • 許容電流
    15A
  • 交流電圧 (V)
    125
  • JANコード
    4977292451888
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    45
  • パッケージ重量 (g)
    60
  • 仕様
    防雨対応

ご注意

  • 電線許容を超える電流を流さないでください。

型番:

HP-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 交流電圧:125V
  • 許容電流:15A
  • 防雨対応
  • アースピンタイプ
接地防水プラグの外観

接地防水プラグの外観

接地防水プラグのパッケージ

接地防水プラグのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電線許容を超える電流を流さないでください。
  • ※ 雨中では使用しないでください。

HP-4の仕様・寸法情報

タイプ
アースピンタイプ
許容電流
15A
交流電圧(V)
125
JANコード
4977292451888
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
45
パッケージ重量(g)
60
仕様
防雨対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292
( 2,521 )
2日目

詳細情報

基本情報

電気製品などの電源交換用プラグ。
【特長】
・125V15A3芯アース接続。
【用途】
・掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。

ご注意

  • 電線許容を超える電流を流さないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接地防水プラグ HP-4の型番HP-4のページです。 型番HP-4に関する仕様情報を記載しております。
接地防水プラグ HP-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地防水プラグ HP-4
接地ゴムプラグ HP-3
防水プラグ HP-5
防水プラグ HP-2
ゴムプラグ HP-1
接地防水コネクターボディー HC-3
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,2921,4003,3661,1418942,545
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
タイプアースピンタイプアースピンタイプ----
許容電流15A15A20A15A15A15A
交流電圧(V)125125250125125125
JANコード497729245188849772924518714977292452502497729245185749772924518334977292451895
パッケージ幅(mm)707096707075
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました