17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水平ドリルスタンド(防塵カバー付) 4977292330060

水平ドリルスタンド(防塵カバー付)

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円
通常出荷日:3日目

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率がアップ。【特長】・作業中、...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292330060
  • パッケージ幅 (mm)
    178
  • パッケージ高さ (mm)
    280
  • パッケージ奥行 (mm)
    70
  • パッケージ重量 (g)
    600
  • 仕様
    防塵カバー付き
  • 適用機種
    電気ドリル

型番:

4977292330060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 適応機種:電気ドリル
  • 防塵カバー付き
水平ドリルスタンドの外観

水平ドリルスタンドの外観

水平ドリルスタンドのパッケージ

水平ドリルスタンドのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電動本機の取扱説明書をよくお読みください。
  • ※ ご使用時は、保護メガネなど安全保護具を着用してください。

4977292330060の仕様・寸法情報

JANコード
4977292330060
パッケージ幅(mm)
178
パッケージ高さ(mm)
280
パッケージ奥行(mm)
70
パッケージ重量(g)
600
仕様
防塵カバー付き
適用機種
電気ドリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390円
( 2,629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率がアップ。
【特長】
・作業中、両手が使え作業性がアップ。
・フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業にも対応。
・外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどが使用可能。
【用途】
・電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水平ドリルスタンド(防塵カバー付)の型番4977292330060のページです。 型番4977292330060に関する仕様情報を記載しております。
水平ドリルスタンド(防塵カバー付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
刃物研ぎ
5
満足度:5.0
 電動ドリルを固定出来る台ですね。 あまり精度など良くないですが、ドリルをとりあえずクランプできるので、専用のグラインダ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平ドリルスタンド(防塵カバー付)
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
木工旋盤用ドリルチャック
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
垂直ドリルガイド DS-70
ドリル用六角軸アダプター 3000min-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,390円5,860円7,264円4,869円2,404円1,456円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目3日目
JANコード497729233006049772923107724977292491723497729232995849772923300914977292359665
パッケージ幅(mm)1782455117715445
パッケージ高さ(mm)28052051450278120
パッケージ奥行(mm)70165113407520
パッケージ重量(g)6003950440820124320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました