17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

垂直ドリルガイド DS-70 DS-70

垂直ドリルガイド DS-70

通常単価(税別)
2,404
税込単価
2,644
通常出荷日:3日目

電気ドリルの穴あけ作業が正確に可能。【特長】・スプリング効果で作業がスムーズにできます・位置決めが簡単...

詳細を確認
  • ドリルクランプ径 (mm)
    43
  • 材質
    アルミダイカスト
  • ベースサイズ (mm)
    145×145×12
  • JANコード
    4977292330091
  • 最大ストローク (mm)
    100
  • 全高 (mm)
    280
  • パッケージ幅 (mm)
    154
  • パッケージ高さ (mm)
    278
  • パッケージ奥行 (mm)
    75
  • パッケージ重量 (g)
    1243
  • 重量 (g)
    1100

型番:

DS-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • ドリルクランプ径:43mm
  • 全高(組立時):280mm
  • ベースサイズ:145×145×12mm
  • 重量:1,100g
  • 最大ストローク:100mm
垂直ドリルガイドの外観

垂直ドリルガイドの外観

垂直ドリルガイドのパッケージ

垂直ドリルガイドのパッケージ

垂直ドリルガイドの使用例

垂直ドリルガイドの使用例

DS-70の仕様・寸法情報

ドリルクランプ径(mm)
43
材質
アルミダイカスト
ベースサイズ(mm)
145×145×12
JANコード
4977292330091
最大ストローク(mm)
100
全高(mm)
280
パッケージ幅(mm)
154
パッケージ高さ(mm)
278
パッケージ奥行(mm)
75
パッケージ重量(g)
1243
重量(g)
1100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルの穴あけ作業が正確に可能。
【特長】
・スプリング効果で作業がスムーズにできます
・位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます
・30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます
・首径43ミリの電気ドリルが使用できます
【用途】
・鉄・木・コンクリートの穴あけ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

垂直ドリルガイド DS-70の型番DS-70のページです。 型番DS-70に関する仕様情報を記載しております。
垂直ドリルガイド DS-70のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルトの下穴開けに使用
4
満足度:4.0
木製ボックスを組み立てる際にボルトの下穴開けに使用しました。 上部のドリル固定部分は一部の電気ドリルには形状が合いません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂直ドリルガイド DS-70
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
ドリルクランプ(アルミダイカスト製)
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
木工旋盤用ドリルチャック
水平ドリルスタンド(防塵カバー付)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,4044,8692,0254,2797,2642,390
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目3日目
ドリルクランプ径(mm)43-----
材質アルミダイカスト樹脂・特殊鋼アルミダイカスト製クロームモリブデン--
ベースサイズ(mm)145×145×12-----
JANコード497729233009149772923299584977292330077497729244096749772924917234977292330060
最大ストローク(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました