17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

皿取錐用センタードリル

通常単価(税別)
692810
税込単価
761891
通常出荷日:3日目

六角軸ハイス皿取錐専用センタードリル。【特長】・ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久...

詳細を確認
  • 六角棒レンチでネジを緩め、交換してください。ご使用前にはネジの緩みがないかを確認の上、使用を開始してください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • ドリル直径:3.0mm(適合本体:SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-1・2)/3.5mm(適合本体:SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-3)/4.0mm(適合本体:SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-4)
  • ドリル有効長:15mm/30mm
皿取錐用センタードリル 3.0×15mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.0×15mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.5×15mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.5×15mmの外観

皿取錐用センタードリル 4.0×15mmの外観

皿取錐用センタードリル 4.0×15mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.0×30mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.0×30mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.5×30mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.5×30mmの外観

皿取錐用センタードリル 4.0×30mmの外観

皿取錐用センタードリル 4.0×30mmの外観

皿取錐用センタードリル 3.0×15mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.0×15mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.5×15mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.5×15mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 4.0×15mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 4.0×15mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.0×30mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.0×30mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.5×30mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 3.5×30mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 4.0×30mmのパッケージ

皿取錐用センタードリル 4.0×30mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 六角棒レンチでネジを緩め、交換してください。
  • ※ ご使用前にはネジの緩みがないかを確認の上、使用を開始してください。

型番リスト

表示件数

適合本体型式

JANコード

ドリル直径

(mm)

ドリル有効長

(mm)

最小発注数量
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-1・2
4977292869478
3.0
15
3個
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-3
4977292869485
3.5
15
1個
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-4
4977292869492
4.0
15
1個
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-1・2
4977292869508
3.0
30
1個
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-3
4977292869515
3.5
30
1個
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-4
4977292869522
4.0
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
3日目
754
( 829 )
3日目
768
( 845 )
3日目
712
( 783 )
3日目
768
( 845 )
3日目
810
( 891 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角軸ハイス皿取錐専用センタードリル。
【特長】
・ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久。
【用途】
・皿取錐用センタードリル。

ご注意

  • 六角棒レンチでネジを緩め、交換してください。ご使用前にはネジの緩みがないかを確認の上、使用を開始してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

皿取錐用センタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿取錐用センタードリル
六角軸ハイス皿取錐
DIAMOND センタードリル
スエカゲ センタードリル6mm
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
ダイヤモンド コアドリル センターピン
メーカーSK-11SK-11IKKスエカゲツールボッシュロブテックス
通常価格692-2,707 -4,8521,0361,304 -4,661
通常出荷日3日目3日目6日目6日目1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト