17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S SKDS-45S

角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S

通常単価(税別)
6,7056,332
税込単価
7,3766,965
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます【用途】・ホゾ穴あけ等に...

詳細を確認
  • 穴あけ能力
    最大角穴12.7mm(1/2インチ)・最小角穴6.4mm(1/4インチ)
  • JANコード
    4977292310772
  • パッケージ幅 (mm)
    245
  • パッケージ高さ (mm)
    520
  • パッケージ奥行 (mm)
    165
  • パッケージ重量 (g)
    3950

型番:

SKDS-45S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 穴あけ能力:最大角穴12.7mm(1/2inch)・最小角穴6.4mm(1/4inch)
角のみドリルスタンドセットIIの外観

角のみドリルスタンドセットIIの外観

角のみドリルスタンドセットIIのパッケージ

角のみドリルスタンドセットIIのパッケージ

角のみドリルスタンドセットIIの使用例

角のみドリルスタンドセットIIの使用例

SKDS-45Sの仕様・寸法情報

穴あけ能力
最大角穴12.7mm(1/2インチ)・最小角穴6.4mm(1/4インチ)
JANコード
4977292310772
パッケージ幅(mm)
245
パッケージ高さ(mm)
520
パッケージ奥行(mm)
165
パッケージ重量(g)
3950

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKDS-45S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7056,332
( 6,965 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます
【用途】
・ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角のみドリルスタンドセットII SKDS-45Sの型番SKDS-45Sのページです。 型番SKDS-45Sに関する仕様情報を記載しております。
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
接地アダプター ワニ口クリップタイプ
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
サポートローラースタンド
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,7058,0333,0476,8786,1706,441
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
穴あけ能力最大角穴12.7mm(1/2インチ)・最小角穴6.4mm(1/4インチ)-----
JANコード497729231077249772923299584977292451901497729244096749772923007114977292330008
パッケージ幅(mm)245177706280.5120
パッケージ高さ(mm)5204501301709.6250
パッケージ奥行(mm)16540453647.370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト