ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

角のみ1/4

角のみ1/4 4977292310895
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円
通常出荷日:3日目

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられる木工用ドリル。【特長】・SK11角のみ用ドリルスタンドで使用。・電気...

詳細を確認
  • 電気ドリル・ボール盤では使用できません。

型番:

4977292310895
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292310895の仕様・寸法情報

JANコード
4977292310895
サイズ
1/4(6.4mm)

商品情報

製品仕様

  • サイズ:1/4(6.4mm)
角のみ1/4の外観

角のみ1/4の外観

角のみ1/4のパッケージ

角のみ1/4のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電気ドリル・ボール盤では使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
4977292310895
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられる木工用ドリル。
【特長】
・SK11角のみ用ドリルスタンドで使用。
・電気ドリル、ボール盤では使用不可。
【用途】
・角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。

ご注意

  • 電気ドリル・ボール盤では使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角のみ1/4の型番4977292310895のページです。 型番4977292310895に関する仕様情報を記載しております。
角のみ1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角のみ1/4
角のみ1/2
角のみ3/8
角のみ5/16
フラッシュビット
HSS木工旋盤用バイト(3本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,371円1,371円1,371円1,371円1,090円4,454円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729231089549772923109254977292310918497729231090149772923776454977292490788
サイズ1/4(6.4mm)1/2(12.7mm)3/8(9.5mm)5/16(8mm)D(幅)6.4×H(高さ)20mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました