17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボーズ面ビット SRB-9・SRB-10・SRB-11

ボーズ面ビット SRB-9・SRB-10・SRB-11
  • SRB-10
  • SRB-11
  • SRB-9
通常単価(税別)
1,1511,290
税込単価
1,2661,419
通常出荷日:3日目

トリマー用の先端ビット。【特長】・硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群。【用途】・木材の...

詳細を確認
  • 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SRB-9

SRB-9の外観

SRB-9の外観

  • 刃サイズ:D(幅)25×H(高さ)13×R(曲)6.4mm・ベアリング12.7mm
  • 軸径:6mm
SRB-9のパッケージ

SRB-9のパッケージ

SRB-10

SRB-10の外観

SRB-10の外観

  • 刃サイズ:D(幅)29×H(高さ)14×R(曲)7.9mm・ベアリング12.7mm
  • 軸径:6mm
SRB-10のパッケージ

SRB-10のパッケージ

SRB-11

SRB-11の外観

SRB-11の外観

SRB-11のパッケージ

SRB-11のパッケージ

  • 刃サイズ:D(幅)32×H(高さ)16×R(曲)9.5mm・ベアリング12.7mm
  • 軸径:6mm

使用上のご注意

  • ※ 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
  • ※ 使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
  • ※ 精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

最小発注数量
4977292377386
D(幅)25×H(高さ)13×R(曲)6.4mm・ベアリング12.7mm
1個
4977292377393
D(幅)29×H(高さ)14×R(曲)7.9mm・ベアリング12.7mm
1個
4977292377409
D(幅)32×H(高さ)16×R(曲)9.5mm・ベアリング12.7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
3日目
1,229
( 1,352 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目

詳細情報

基本情報

トリマー用の先端ビット。
【特長】
・硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群。
【用途】
・木材の溝堀加工や面取り作業に。

ご注意

  • 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーズ面ビット SRB-9・SRB-10・SRB-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーズ面ビット SRB-9・SRB-10・SRB-11
サジ面ビット SRB-20・SRB-21
アリ錐 SRB-28・SRB-29・SRB-30
ストレートビット SRB-1~SRB-8
面取りビット SRB-31・SRB-32
段付サジ面ビット SRB-22・SRB-23
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,151-1,183 -1,074 -981 -1,2751,290 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径(mm)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト