ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フラッシュビット

フラッシュビット SRB-35
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円
通常出荷日:3日目

トリマー用の先端ビット。【特長】・硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群。【用途】・木材の...

詳細を確認
  • 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

型番:

SRB-35
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-35の仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
6
JANコード
4977292377645
サイズ
D(幅)6.4×H(高さ)20mm
-
-

商品情報

製品仕様

SRB-35

SRB-35

パッケージ

パッケージ

寸法図

寸法図

  • 商品サイズ:幅6.4×高さ68×奥行き6.4mm、重量40g
  • 先端部分(画像参照):D(幅)6.4×H(高さ)20mm
  • 軸径:6mm

使用上のご注意

  • ※ 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
  • ※ 使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
  • ※ 精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。

型番リスト

表示件数
型番
SRB-35
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090円
( 1,199円 )
3日目

詳細情報

基本情報

トリマー用の先端ビット。
【特長】
・硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群。
【用途】
・木材の溝堀加工や面取り作業に。

ご注意

  • 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラッシュビットの型番SRB-35のページです。 型番SRB-35に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュビット
角のみ5/16
角のみ1/4
角のみ3/8
角のみ1/2
ギンナン面ビット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,090円1,371円1,371円1,371円1,371円1,198円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径(mm)6----6
JANコード49772923776454977292310901497729231089549772923109184977292310925-
サイズD(幅)6.4×H(高さ)20mm5/16(8mm)1/4(6.4mm)3/8(9.5mm)1/2(12.7mm)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました