17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナライフリーアームスタンド STF-400 STF-400

ナライフリーアームスタンド STF-400

通常単価(税別)
9,663円
税込単価
10,629円
通常出荷日:3日目

安全で安定したトリマー加工作業が可能なアームスタンド。【特長】・三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実...

詳細を確認
  • 加工最大寸法 (mm)
    約400
  • 加工材料最大厚さ (mm)
    約110
  • JANコード
    4977292494120
  • パッケージ幅 (mm)
    117
  • パッケージ高さ (mm)
    230
  • パッケージ奥行 (mm)
    104
  • パッケージ重量 (g)
    2520
  • トリマー取付適合機種
    リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)

型番:

STF-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅100×高さ205×奥行き100mm、重量2,300g
  • 加工材料最大厚さ:約110mm
  • 加工最大寸法:約400mm
  • トリマー取付適合機種:リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)・サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)

使用例

面取り加工

面取り加工

文字加工

文字加工

掘り込み加工

掘り込み加工

使用上のご注意

※ ご使用前に添付しております取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解の上、安全にご使用ください。

STF-400の仕様・寸法情報

加工最大寸法(mm)
約400
加工材料最大厚さ(mm)
約110
JANコード
4977292494120
パッケージ幅(mm)
117
パッケージ高さ(mm)
230
パッケージ奥行(mm)
104
パッケージ重量(g)
2520
トリマー取付適合機種
リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STF-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,663円
( 10,629円 )
3日目

詳細情報

基本情報

安全で安定したトリマー加工作業が可能なアームスタンド。
【特長】
・三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現。
・市販のほとんどのトリマーが取り付け可能。
【用途】
・コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナライフリーアームスタンド STF-400の型番STF-400のページです。 型番STF-400に関する仕様情報を記載しております。
ナライフリーアームスタンド STF-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナライフリーアームスタンド STF-400
ドリル用六角軸アダプター 3000min-1
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
万能アーバー
ディスク用両口スパナ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9,663円1,456円5,860円4,722円880円527円
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目3日目3日目
加工最大寸法(mm)約400-----
加工材料最大厚さ(mm)約110-----
JANコード497729249412049772923596654977292310772497729233000849772923301074977292340663
パッケージ幅(mm)117452451208060
パッケージ高さ(mm)230120520250143190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました