ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドリルガイドキット

ドリルガイドキット SGK-6
通常単価(税別)
2,166円
税込単価
2,383円
通常出荷日:3日目

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。【特長】・木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に...

詳細を確認

型番:

SGK-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGK-6の仕様・寸法情報

用途
木工用
JANコード
4977292329972
適用
インパクトドライバー・電気ドリル
材質1
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3、ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
サイズ
全長76×幅76×厚さ40mm
重量(g)
210
最大加工寸法
角材センター穴あけ約73mm角、丸棒・パイプ穴あけ直径約50mm
-
-

商品情報

製品仕様

SGK-6

SGK-6

パッケージ

パッケージ

  • 対応機種:インパクトドライバー・電気ドリル
  • 最大加工寸法:角材センター穴あけ約73mm角、丸棒・パイプ穴あけ直径約50mm
  • セット内容:ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
  • 商品サイズ:幅76×高さ76×奥行き45mm(差込部分40mm)
  • 重量:210g

使用例

丸棒に

丸棒に

側面のセンターに

側面のセンターに

角材のエッジに

角材のエッジに

木材に垂直に

木材に垂直に

型番リスト

表示件数
型番
SGK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,166円
( 2,383円 )
3日目

詳細情報

基本情報

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。
【特長】
・木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます
・4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています
【用途】
・木材への正確な穴あけ作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルガイドキットの型番SGK-6のページです。 型番SGK-6に関する仕様情報を記載しております。
ドリルガイドキットのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
試験用治具作成のための穴あけ
4
満足度:4.0
フリーハンドに比べれば、はるかに正確に穴があけられます。 特に、丸棒への穴あけは素晴らしいです。 木材の表面にあてる場合...もっと読む
0人が参考にしています。
木工作業
4
満足度:4.0
比較的遊びもなくスムーズな動きでしたが、仕様頻度が多くなれば遊びも大きくなってきました。(半年くらい使用) ある程度の消...もっと読む
0人が参考にしています。
木材の穴あけ
4
満足度:4.0
MDF材に穴を開けるために使用。あまり精度を期待しては無理かと。プラスティック部分の耐久性も?かな。
0人が参考にしています。
材木への穴あけ
5
満足度:5.0
正しく垂直に穴あけ出来ます。 目見当だと結構曲がる事があります。
0人が参考にしています。
垂直穴あけに
5
満足度:5.0
木工用となっていますが、使い方次第では、その他の素材にも使用できます。私は軽金属などにタップをたてたい時などに使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルガイドキット
ハンドドリル SH-20
角のみアダプターII SKA-45
スターエム あんぜんカバーAソケット
スターエム 超硬座掘錐(標準径)貫通式ガイド 18.0
スターエム 超硬座掘径(標準径)ガイド 24.0
メーカーSK-11SK-11SK-11スターエムスターエムスターエム
通常価格2,166円2,320円1,969円1,129円1,162円1,295円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
JANコード497729232997249772921433564977292310789---
適用インパクトドライバー・電気ドリル-----
材質1ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3、ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mmハンドル:プラスチック製----
サイズ全長76×幅76×厚さ40mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました