17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライド卓上マルノコスタンド SSC-1900ST

スライド卓上マルノコスタンド

通常単価(税別)
13,369円
税込単価
14,706円
通常出荷日:3日目

立ったまま楽に作業が出来るマルノコスタンド。【特長】・軽量、小型で運搬、組立が簡単。・伸縮作業補助アー...

詳細を確認
  • ベース幅 (mm)
    約1120
  • JANコード
    4977292300704
  • 高さ (mm)
    約730
  • 最大荷重 (kg)
    150kg(取付機械+材料)
  • 補助アーム伸縮 (mm)
    ~500
  • 木材幅 (mm)
    最大1900~最少930
  • パッケージ幅 (mm)
    945
  • パッケージ高さ (mm)
    300
  • パッケージ奥行 (mm)
    265
  • パッケージ重量 (g)
    1500
  • 重量 (g)
    15000

型番:

SSC-1900ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 木材幅:最大1,900~最小930mm
  • ベース幅:約1,120mm
  • 高さ:約730mm
  • 補助アーム伸縮:~500mm
  • 重量:約15kg
  • 最大荷重:150kg(取付機械+材料)
スライド卓上マルノコスタンドのパッケージ

スライド卓上マルノコスタンドのパッケージ

 
スライド卓上マルノコスタンドの使用例1

スライド卓上マルノコスタンドの使用例1

スライド卓上マルノコスタンドの使用例2

スライド卓上マルノコスタンドの使用例2

スライド卓上マルノコスタンドの使用例3

スライド卓上マルノコスタンドの使用例3

SSC-1900STの仕様・寸法情報

ベース幅(mm)
約1120
JANコード
4977292300704
高さ(mm)
約730
最大荷重(kg)
150kg(取付機械+材料)
補助アーム伸縮(mm)
~500
木材幅(mm)
最大1900~最少930
パッケージ幅(mm)
945
パッケージ高さ(mm)
300
パッケージ奥行(mm)
265
パッケージ重量(g)
1500
重量(g)
15000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSC-1900ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,369円
( 14,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

立ったまま楽に作業が出来るマルノコスタンド。
【特長】
・軽量、小型で運搬、組立が簡単。
・伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応。
・たたむと幅1,000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクト。
・スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付不可。
【用途】
・スライド丸鋸用スタンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド卓上マルノコスタンドの型番SSC-1900STのページです。 型番SSC-1900STに関する仕様情報を記載しております。
スライド卓上マルノコスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド卓上マルノコスタンド
サポートローラースタンド
修正ブッシュ 丸鋸用 BE-2 25.4-20M
角のみドリルスタンドセットII SKDS-45S
ドリルクランプ(アルミダイカスト製)
接地ゴムプラグ HP-3
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格13,369円3,918円473円5,860円2,025円1,400円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目3日目
ベース幅(mm)約1120-----
JANコード497729230070449772923007114977292345101497729231077249772923300774977292451871
高さ(mm)約730-----
最大荷重(kg)150kg(取付機械+材料)45kg----
補助アーム伸縮(mm)~500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました