17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サジ面ビット SRB-20・SRB-21

サジ面ビット SRB-20・SRB-21
  • SRB-20
  • SRB-21
通常単価(税別)
1,1831,259
税込単価
1,3011,385
通常出荷日:3日目

木材の溝堀加工や面取り作業に最適なサジ面ビット。【特長】・トリマー用の先端ビット。・硬度の高い超硬チッ...

詳細を確認
  • 使用後の刃物は熱いので、触らないでください。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • サイズ(SRB-20):25mm
  • サイズ(SRB-20):D(幅)25×H(高さ)13×R(曲)6.4mm・ベアリング12.7mm
  • サイズ(SRB-21):32mm
  • サイズ(SRB-21):D(幅)32×H(高さ)13×R(曲)9.5mm・ベアリング12.7mm
  • 軸径:6mm
サジ面ビット SRB-20の外観

サジ面ビット SRB-20の外観

サジ面ビット SRB-20のパッケージ

サジ面ビット SRB-20のパッケージ

サジ面ビット SRB-21の外観

サジ面ビット SRB-21の外観

サジ面ビット SRB-21のパッケージ

サジ面ビット SRB-21のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
  • ※ 刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないでください。
  • ※ 精度を要する作業は材料で事前に試し切りをしてください。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

最小発注数量
4977292377492
D(幅)25×H(高さ)13×R(曲)6.4mm・ベアリング12.7mm
1個
4977292377508
D(幅)32×H(高さ)13×R(曲)9.5mm・ベアリング12.7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183
( 1,301 )
3日目
1,259
( 1,385 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材の溝堀加工や面取り作業に最適なサジ面ビット。
【特長】
・トリマー用の先端ビット。
・硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群。
【用途】
・木材の溝堀加工や面取り作業。

ご注意

  • 使用後の刃物は熱いので、触らないでください。刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸  画像

    SK-11

    木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸

    【特長】インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。

  • ハンドドリル SH-20 画像

    SK-11

    ハンドドリル SH-20

    【特長】用途に応じてビットを交換可能(別売り)。

  • ドリルガイドキット 画像

    SK-11

    ドリルガイドキット

    【特長】木材に垂直、側面のセンター、角材のエッジ、丸棒等に正確に穴あけが出来る。4、5、6、8、10、12mmのドリルサイズに適応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サジ面ビット SRB-20・SRB-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サジ面ビット SRB-20・SRB-21
段付サジ面ビット SRB-22・SRB-23
ボーズ面ビット SRB-9・SRB-10・SRB-11
ストレートビット SRB-1~SRB-8
アリ錐 SRB-28・SRB-29・SRB-30
面取りビット SRB-31・SRB-32
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,183-1,290 -1,151 -981 -1,074 -1,275
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径(mm)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト