17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サイディング木工用コアドリル SSW-65・SSW-70

サイディング木工用コアドリル SSW-65・SSW-70
  • SSW-65
  • SSW-70
通常単価(税別)
7,084円
税込単価
7,792円
通常出荷日:3日目

金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。【特...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

  • SDSプラスシャンク
  • サイズ:70mm/65mm
サイディング木工用コアドリルの外観

サイディング木工用コアドリルの外観

サイディング木工用コアドリルのパッケージ

サイディング木工用コアドリルのパッケージ

サイディング木工用コアドリルの外観2

サイディング木工用コアドリルの外観2

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

最小発注数量
4977292348034
65mm
1個
4977292348041
70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,084円
( 7,792円 )
3日目
7,084円
( 7,792円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
【特長】
・工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。
・センタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。
【用途】
・エアコン取付工事作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイディング木工用コアドリル SSW-65・SSW-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイディング木工用コアドリル SSW-65・SSW-70
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X70L
木工用ロングドリル(六角軸)
メーカーSK-11SK-11スターエムスターエムスターエムエスコ
通常価格7,084円763円4,071円4,121円1,204円7,047円
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目2日目
シャンクタイプSDS六角軸六角軸六角軸ストレート六角軸
工具材質特殊鋼ドリル:ハイス鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト