ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用 4977292869614
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:3日目

多種材料への穴あけが可能な電気ドリル用ドリル。【特長】・1本で様々な材料への穴あけが可能。・バリの出に...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用ください。用途以外の使用はおやめ下さい。3000回転以上の電動工具では使用しないでください。穴あけ中、無理な押しつけや、左右にゆらしてこじあけたりしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめ下さい。充電インパクトドライバーのご使用は、軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。被削材はバイスなどでしっかり固定するなど、安定した作業環境を整えて下さい。

型番:

4977292869614
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292869614の仕様・寸法情報

JANコード
4977292869614
サイズ(mm)
4.0
軸
6.35mm六角軸
最高使用回転数
3000min-1
適用機種
電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質
普通鋼
パッケージ幅(mm)
36
パッケージ高さ(mm)
162
パッケージ奥行き(mm)
12
パッケージ質量(g)
18
原産国
日本製
-
-

商品情報

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用の詳細

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用 商品イメージ

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用 商品イメージ

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用 パッケージ

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用 パッケージ

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:4.0MM
  • 商品サイズ:幅7×高さ80×奥行き7mm/重量10g
  • サイズ:4.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 最高使用回転数:3,000min-1
  • 日本製

使用上のご注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネ/マスク/安全手袋を着用ください。
  • ※ 用途以外の使用はおやめ下さい。3,000回転以上の電動工具では使用しないでください。
  • ※ 穴あけ中、無理な押しつけや、左右にゆらしてこじあけたりしないでください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292869614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

多種材料への穴あけが可能な電気ドリル用ドリル。
【特長】
・1本で様々な材料への穴あけが可能。
・バリの出にくい美しい穴あけが可能。
・六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能。
・電気ドリル/インパクトドライバ/充電ドリルドライバ/ボール盤にて使用。
【用途】
・木材/竹/樹脂/アクリル/硬質ゴム/革等への4.0mm穴あけ用。

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用ください。用途以外の使用はおやめ下さい。3000回転以上の電動工具では使用しないでください。穴あけ中、無理な押しつけや、左右にゆらしてこじあけたりしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめ下さい。充電インパクトドライバーのご使用は、軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。被削材はバイスなどでしっかり固定するなど、安定した作業環境を整えて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用の型番4977292869614のページです。 型番4977292869614に関する仕様情報を記載しております。
六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 6.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円614円614円614円754円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729286961449772928696214977292869638497729286960749772928696904977292869645
サイズ(mm)4.04.55.03.010.06.0
軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
最高使用回転数3000min-13000min-13000min-13000min-13000min-13000min-1
適用機種電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました