17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

六角軸フリードリル SFD-1・SFD-2・SFD-3

六角軸フリードリル SFD-1・SFD-2・SFD-3
  • SFD-1
  • SFD-2
  • SFD-3
通常単価(税別)
1,343円~3,092円
税込単価
1,477円~3,401円
通常出荷日:3日目

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能な 電気ドリル用ドリル【特長】・切れ味が良く、美しく面取...

詳細を確認
  • インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。穴あけ時には切削油を注油しながら作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

六角軸フリードリル SFDシリーズの詳細

SFD-1 商品イメージ

SFD-1 商品イメージ

SFD-1 パッケージ

SFD-1 パッケージ

SFD-2 商品イメージ

SFD-2 商品イメージ

SFD-2 パッケージ

SFD-2 パッケージ

SFD-3 商品イメージ

SFD-3 商品イメージ

SFD-3 パッケージ

SFD-3 パッケージ

六角軸フリードリル SFDシリーズの仕様

SFD-1

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SFD-1ステンレスヨウ
  • 商品サイズ:幅10×高さ45×奥行き10mm/重量14g
  • 直径:10.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 面取り角度:90度
  • 対応機種:電気ドリル/充電ドリル/充電インパクトドライバー
  • 適応穴径:2.0~5.0mm
  • チタンコーティング仕上

SFD-2

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SFD-2ステンレスヨウ
  • 商品サイズ:幅14×高さ50×奥行き14mm/重量18g
  • 直径:14.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 面取り角度:90度
  • 対応機種:電気ドリル/充電ドリル/充電インパクトドライバー
  • 適応穴径:5.0~10.0mm
  • チタンコーティング仕上

SFD-3

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SFD-3ステンレスヨウ
  • 商品サイズ:幅21×高さ65×奥行き21mm/重量40g
  • 直径:21.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 面取り角度:90度
  • 対応機種:電気ドリル/充電ドリル/充電インパクトドライバー
  • 適応穴径:10.0~15.0mm
  • チタンコーティング仕上

使用上のご注意

  • ※ インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。 穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。 鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。

型番リスト

表示件数

JANコード

直径

(mm)

適応穴径

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
4977292370776
10.0
2.0~5.0
22
1個
4977292370783
14.0
5.0~10.0
26
1個
4977292370790
21.0
10.0~15.0
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
3日目
2,362円
( 2,598円 )
3日目
3,092円
( 3,401円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能な 電気ドリル用ドリル
【特長】
・切れ味が良く、美しく面取りができます。
・六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
【用途】
・ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業

ご注意

  • インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。穴あけ時には切削油を注油しながら作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸フリードリル SFD-1・SFD-2・SFD-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸フリードリル SFD-1・SFD-2・SFD-3
六角軸フリードリル(5枚刃仕様)
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸ドリルソー 3.0~8.0mm
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,343円-796円 -614円656円 -614円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
面取り角度90度90度----
適用機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質コバルトハイス鋼、チタンコーティング仕上ハイス鋼、チタンコーティング仕上普通鋼ドリル:ハイス鋼普通鋼普通鋼
パッケージ幅(mm)50-36353636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト