17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸フリードリル(5枚刃仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292370707

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。
・耐熱性を上げ耐久力をアップしました。
・六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
【用途】
・鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り

ご注意

  • 熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292370707
6.35mm六角軸
刃先
5枚刃仕様
面取り角度
90度
直径(mm)
8.0
適用機種
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
材質
ハイス鋼、チタンコーティング仕上
パッケージ幅(mm)
52
パッケージ高さ(mm)
115
パッケージ奥行き(mm)
10
パッケージ質量(g)
20
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト