17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ドリルソー 3.0~8.0mm

通常単価(税別)
656円~810円
税込単価
722円~891円
通常出荷日:3日目

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能 電気ドリル用ドリル。【特長】・ドリルはハイス製で耐久性抜群。・刃先...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用して下さい。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめください。穴あけ時には切削油を注油しながら作業をしてください(鉄への穴あけ時)。使用条件を超える穴あけはドリルの破損につながりますのでおやめください。ご使用前に周囲の安全を確認し、作業を開始してください。被削材はバイスなどでしっかり固定するなど安定した作業環境を整えてください。用途以外の使用はおやめ下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

六角軸ドリルソーの詳細例

4977292319652 商品イメージ(1)

4977292319652 商品イメージ(1)

4977292319652 商品イメージ(2)

4977292319652 商品イメージ(2)

4977292319652 パッケージ

4977292319652 パッケージ

4977292319645 商品イメージ(1)

4977292319645 商品イメージ(1)

4977292319645 商品イメージ(2)

4977292319645 商品イメージ(2)

4977292319645 パッケージ

4977292319645 パッケージ

六角軸ドリルソーの仕様例

4977292319652

  • ブランド名:SK11
  • 規格:5mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ107×奥行き7mm/重量17g
  • サイズ:5.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 対応機種:電気ドリル/充電ドリル/充電インパクトドライバー
  • 最高使用回転数:1,800~3,000min-1
  • 刃先:シンニング加工

4977292319645

  • ブランド名:SK11
  • 規格:4mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ95×奥行き7mm/重量15g
  • サイズ:4.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 対応機種:電気ドリル/充電ドリル/充電インパクトドライバー
  • 最高使用回転数:1,800~3,000min-1
  • 刃先:シンニング加工

使用上のご注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用して下さい。 充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめください。 穴あけ時には切削油を注油しながら作業をしてください(鉄への穴あけ時)。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
4977292319638
3.0
12
3個
4977292319645
4.0
17
1個
4977292319652
5.0
19
1個
4977292319669
6.0
23
1個
4977292319676
8.0
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目
782円
( 860円 )
3日目
810円
( 891円 )
3日目

詳細情報

基本情報

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能 電気ドリル用ドリル。
【特長】
・ドリルはハイス製で耐久性抜群。
・刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群。
【用途】
・木材穴あけやバリ取り作業に使用。

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用して下さい。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめください。穴あけ時には切削油を注油しながら作業をしてください(鉄への穴あけ時)。使用条件を超える穴あけはドリルの破損につながりますのでおやめください。ご使用前に周囲の安全を確認し、作業を開始してください。被削材はバイスなどでしっかり固定するなど安定した作業環境を整えてください。用途以外の使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ドリルソー 3.0~8.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ドリルソー 3.0~8.0mm
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 6.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格656円-614円614円754円614円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
刃先シンニング加工-----
最高使用回転数1800~3000min-13000min-13000min-13000min-13000min-13000min-1
適用機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質ドリル:ハイス鋼普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト