ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸アーバー 6.35mm

六角軸アーバー 6.35mm 4977292330626
通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:3日目

先端にラバーパットの取り付けも可能 電気ドリル用ドリル。【特長】・ドリルドライバーで研磨/研削作業をす...

詳細を確認
  • 回転数は3000rpm以下でご使用ください。インパクトドライバーで使用される場合は、インパクト機能が働かない程度の負荷でご使用ください。機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。

型番:

4977292330626
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292330626の仕様・寸法情報

JANコード
4977292330626
サイズ(mm)
(六角軸径)6.35・(穴径)12.7
適用機種
電気ドリル・インパクトドライバー
セット内容付属品
セット内容:アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
142
パッケージ奥行き(mm)
22
パッケージ質量(g)
80

商品情報

六角軸アーバーの詳細

六角軸アーバー 商品イメージ

六角軸アーバー 商品イメージ

六角軸アーバー パッケージ

六角軸アーバー パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:6.35mm
  • 商品サイズ:重量80g
  • サイズ:(六角軸径)6.35mm/(穴径)12.7mm
  • 対応機種:電気ドリル/インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 回転数は3,000rpm以下でご使用ください。 インパクトドライバーで使用される場合は、インパクト機能が働かない程度の負荷でご使用ください。 機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292330626
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端にラバーパットの取り付けも可能 電気ドリル用ドリル。
【特長】
・ドリルドライバーで研磨/研削作業をする際に、砥石類/ペーパー類を挟むことが可能。
【用途】
・ラバーパット/砥石類/バフ類/ワイヤーブラシ等の取り付けに使用。

ご注意

  • 回転数は3000rpm以下でご使用ください。インパクトドライバーで使用される場合は、インパクト機能が働かない程度の負荷でご使用ください。機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸アーバー 6.35mmの型番4977292330626のページです。 型番4977292330626に関する仕様情報を記載しております。
六角軸アーバー 6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸アーバー 6.35mm
充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS
六角軸マルチドリル 6.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,175円1,035円614円614円614円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729233062649772923483314977292869645497729286963849772928696074977292869706
サイズ(mm)(六角軸径)6.35・(穴径)12.73.4・3.5・4.36.05.03.010.5
適用機種電気ドリル・インパクトドライバー回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
セット内容付属品セット内容:アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ3本組----
パッケージ幅(mm)803536363636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました