17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸Tin鉄ドリル 微短

通常単価(税別)
467円~544円
税込単価
514円~598円
通常出荷日:3日目

ブレが小さい、ハイス鋼クロスシンニング刃先で食い付き抜群の微短鉄ドリルです。【特長】・ハイス鋼(HSS...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292328111
3.0
3個
4977292328128
3.2
3個
4977292328135
3.3
3個
4977292328142
3.4
3個
4977292328159
3.5
3個
4977292328166
3.8
3個
4977292328173
4.0
3個
4977292328180
4.2
3個
4977292328197
4.5
3個
4977292328203
5.0
3個
4977292328210
5.2
3個
4977292328227
5.5
3個
4977292328234
6.0
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
3日目
473円
( 520円 )
3日目
473円
( 520円 )
3日目
473円
( 520円 )
3日目
473円
( 520円 )
3日目
481円
( 529円 )
3日目
481円
( 529円 )
3日目
481円
( 529円 )
3日目
523円
( 575円 )
3日目
523円
( 575円 )
3日目
523円
( 575円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ブレが小さい、ハイス鋼クロスシンニング刃先で食い付き抜群の微短鉄ドリルです。
【特長】
・ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
・クロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
【用途】
・鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
【注意】
・用途以外のご使用はしないで下さい。
・ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。
・使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
・保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。
・まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。
・揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
・ドリル刃には十分注意して下さい。
・加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。
・使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。
・ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
・市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。
・無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸Tin鉄ドリル 微短のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸Tin鉄ドリル 微短
六角軸Tin鉄ドリル 微短 2.0~2.8mm
六角軸Tin鉄ドリル 微長
六角軸Tin鉄ドリル 極短
六角軸Tin鉄ドリル 極短 1.5~2.8mm
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格467円-467円537円 -459円 -453円 -530円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm
適用機種充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属ステンレス・鉄
標準穴あけ可能厚(mm)(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(ステンレス)1.0・(鉄)2.0
パッケージ幅(mm)353535353535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト