17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸Tin鉄ドリル 微長 2.0mm・2.5mm・2.8mm

六角軸Tin鉄ドリル 微長 2.0mm・2.5mm・2.8mm
  • 4977292336147
  • 4977292336154
  • 4977292336161
通常単価(税別)
537円
税込単価
591円
通常出荷日:3日目

ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリル 電気ドリル用ドリル。【特長】・ハイス鋼(HS...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

六角軸Tin鉄ドリル 微長 2.0~2.8mmの詳細

4977292336147 商品イメージ(1)

4977292336147 商品イメージ(1)

4977292336147 商品イメージ(2)

4977292336147 商品イメージ(2)

4977292336147 パッケージ

4977292336147 パッケージ

4977292336154 商品イメージ(1)

4977292336154 商品イメージ(1)

4977292336161 商品イメージ(1)

4977292336161 商品イメージ(1)

4977292336154 商品イメージ(2)

4977292336154 商品イメージ(2)

4977292336161 商品イメージ(2)

4977292336161 商品イメージ(2)

4977292336154 パッケージ

4977292336154 パッケージ

4977292336161 パッケージ

4977292336161 パッケージ

六角軸Tin鉄ドリル 微長 2.0~2.8mmの仕様

4977292336147

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.0mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ110×奥行き7mm/重量11g
  • サイズ:2.0mm
  • 標準穴あけ可能厚(鉄):2.0mm
  • 標準穴あけ可能厚(木):らせん溝長の2/3程度
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:電気ドリル/ドリルドライバー/充電インパクトドライバー

4977292336154

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.5mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ120×奥行き7mm/重量12.5g
  • サイズ:2.5mm
  • 標準穴あけ可能厚(鉄):2.0mm
  • 標準穴あけ可能厚(木):らせん溝長の2/3程度
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:電気ドリル/ドリルドライバー/充電インパクトドライバー

4977292336161

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.8mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ125×奥行き7mm/重量13g
  • サイズ:2.8mm
  • 標準穴あけ可能厚(鉄):2.0mm
  • 標準穴あけ可能厚(木):らせん溝長の2/3程度
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:電気ドリル/ドリルドライバー/充電インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 用途以外のご使用はしないで下さい。
  • ※ ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。
  • ※ 使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
  • ※ 保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。
  • ※ まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。
  • ※ 揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
  • ※ ドリル刃には十分注意して下さい。
  • ※ 加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。
  • ※ 使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。
  • ※ ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • ※ 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。
  • ※ 無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292336147
2.0
3個
4977292336154
2.5
3個
4977292336161
2.8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリル 電気ドリル用ドリル。
【特長】
・ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング。
・耐熱性能が上がり長寿命。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セット可能。
【用途】
・鉄/木/樹脂/軽金属の穴あけに使用。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸Tin鉄ドリル 微長 2.0mm・2.5mm・2.8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸Tin鉄ドリル 微長 2.0mm・2.5mm・2.8mm
六角軸Tin鉄ドリル 微短 2.0~2.8mm
六角軸Tin鉄ドリル 微長
六角軸Tin鉄ドリル 普通 1.5~2.8mm
六角軸Tin鉄ドリル 極短 1.5~2.8mm
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格537円467円537円 -459円 -453円 -530円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm
適用機種充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属鉄・木・樹脂・軽金属ステンレス・鉄
標準穴あけ可能厚(mm)(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(ステンレス)1.0・(鉄)2.0
パッケージ幅(mm)353535353535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト