17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸Tin鉄ドリル 微長

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292336178

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ハイス鋼クロスシンニング刃先で食い付き抜群の微長鉄ドリル 電気ドリル用ドリル。
【特長】
・ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング。
・耐熱性能が上がり長寿命。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セット可能。
【用途】
・鉄/木/樹脂/軽金属の穴あけに使用。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292336178
サイズ(mm)
3.0
六角軸6.35mm
適用機種
充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料
鉄・木・樹脂・軽金属
標準穴あけ可能厚(mm)
(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
195
パッケージ奥行き(mm)
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト