17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸Coステンドリル 普通

通常単価(税別)
537円~1,203円
税込単価
591円~1,323円
通常出荷日:3日目

高速切断が可能な適長ステンレスドリル 電気ドリル用ドリル。【特長】・コバルトハイス鋼(Co-HSS)を...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

六角軸Coステンドリル 普通の詳細例

4977292329057 商品イメージ(1)

4977292329057 商品イメージ(1)

4977292329057 商品イメージ(2)

4977292329057 商品イメージ(2)

4977292329057 パッケージ

4977292329057 パッケージ

4977292329064 商品イメージ(1)

4977292329064 商品イメージ(1)

4977292329064 商品イメージ(2)

4977292329064 商品イメージ(2)

4977292329064 パッケージ

4977292329064 パッケージ

六角軸Coステンドリル 普通の仕様例

4977292329057

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.5mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ77×奥行き7mm/重量10g
  • サイズ:2.5mm
  • 標準穴あけ可能厚:(ステンレス)1.0mm/(鉄)2.0mm
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:充電式インパクトドライバー/ドリルドライバー/電気ドリル
  • 加工材料:ステンレス/鉄

4977292329064

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.8mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ81×奥行き7mm/重量10.5g
  • サイズ:2.8mm
  • 標準穴あけ可能厚:(ステンレス)1.0mm/(鉄)2.0mm
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:充電式インパクトドライバー/ドリルドライバー/電気ドリル
  • 加工材料:ステンレス/鉄

使用上のご注意

  • ※ 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
    保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
    ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

最小発注数量
4977292329057
2.5
155
10
3個
4977292329064
2.8
155
10
3個
4977292329071
3.0
155
10
3個
4977292329088
3.2
155
10
3個
4977292329095
3.3
155
10
3個
4977292329101
3.4
155
10
3個
4977292329118
3.5
155
10
3個
4977292329125
3.8
155
10
3個
4977292329132
4.0
155
10
3個
4977292329149
4.2
155
10
3個
4977292329156
4.5
155
10
3個
4977292329163
5.0
155
10
3個
4977292329170
5.2
155
10
3個
4977292329187
5.5
155
10
3個
4977292329194
6.0
155
10
3個
4977292329200
6.5
195
15
3個
4977292329217
6.8
195
15
3個
4977292329224
7.0
195
15
3個
4977292329231
7.5
195
15
3個
4977292329248
8.0
195
15
3個
4977292329255
8.5
195
15
3個
4977292329262
9.0
195
15
3個
4977292329279
9.5
195
15
1個
4977292329286
10.0
195
15
3個
4977292329293
11.0
195
15
1個
4977292329309
12.0
195
15
1個
4977292329316
13.0
195
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
579円
( 637円 )
3日目
586円
( 645円 )
3日目
586円
( 645円 )
3日目
642円
( 706円 )
3日目
642円
( 706円 )
3日目
670円
( 737円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
712円
( 783円 )
3日目
712円
( 783円 )
3日目
782円
( 860円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
846円
( 931円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,175円
( 1,293円 )
3日目
1,203円
( 1,323円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高速切断が可能な適長ステンレスドリル 電気ドリル用ドリル。
【特長】
・コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用。
・高温時の耐摩耗性が高い。
・鉄への切削にも寿命抜群。
【用途】
・ステンレス鋼の切削に最適。
・ステンレス/鉄の穴あけに使用。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸Coステンドリル 普通のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸Coステンドリル 普通
六角軸Coステンドリル 普通 1.5mm・1.8mm・2.0mm
六角軸Coステンドリル 微長
六角軸Coステンドリル 極短
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm
六角軸Coステンドリル 微長 4977292336468
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格537円-537円642円 -523円 -530円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm
適用機種充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄
標準穴あけ可能厚(mm)(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0
パッケージ幅(mm)353535353535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト