ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm

六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm 4977292328401
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:3日目

ブレが小さい電気ドリル用ドリル。【特長】・コバルトハイス鋼(Co-HSS)使用で耐摩耗性が高い微短ステ...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
詳細を確認

型番:

4977292328401
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292328401の仕様・寸法情報

JANコード
4977292328401
サイズ(mm)
2.0
軸
六角軸6.35mm
適用機種
充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料
ステンレス・鉄
標準穴あけ可能厚(mm)
(ステンレス)1.0・(鉄)2.0
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
115
パッケージ奥行き(mm)
10
-
-

商品情報

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401の詳細

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401 商品イメージ(1)

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401 商品イメージ(1)

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401 商品イメージ(2)

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401 商品イメージ(2)

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401 パッケージ

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401 パッケージ

六角軸Coステンドリル 微短 4977292328401の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.0mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ70×奥行き7mm/重量1g
  • サイズ:2.0mm
  • 標準穴あけ可能厚:(ステンレス)1.0mm/(鉄)2.0mm
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:充電式インパクトドライバー/ドリルドライバー/電気ドリル
  • 加工材料:ステンレス/鉄

使用上のご注意

  • ※ 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
    保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
    ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
4977292328401
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ブレが小さい電気ドリル用ドリル。
【特長】
・コバルトハイス鋼(Co-HSS)使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリル。
・高温時の耐摩耗性が高い。
・鉄への切削にも寿命抜群。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セット可能。
【用途】
・ステンレス鋼の切削に最適。
・ステンレス/鉄の穴あけに使用。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸Coステンドリル 微短 2.0mmの型番4977292328401のページです。 型番4977292328401に関する仕様情報を記載しております。
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm
六角軸Coステンドリル 微長 4977292336468
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 6.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格530円642円614円614円614円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729232840149772923364684977292869638497729286960749772928696144977292869645
サイズ(mm)2.02.05.03.04.06.0
軸六角軸6.35mm六角軸6.35mm6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
適用機種充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
加工材料ステンレス・鉄ステンレス・鉄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました