17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸Coステンドリル 微短 パッケージ高さ(mm)115

通常単価(税別)
530698
税込単価
583768
通常出荷日:3日目

ブレが小さい、コバルトハイス鋼MCE刃先で従来比3倍の高速切断が可能な微短ステンレスドリルです。【特長...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角軸Coステンドリル 微短の詳細例

4977292328418 商品イメージ(1)

4977292328418 商品イメージ(1)

4977292328418 商品イメージ(2)

4977292328418 商品イメージ(2)

4977292328418 パッケージ

4977292328418 パッケージ

4977292328425 商品イメージ(1)

4977292328425 商品イメージ(1)

4977292328425 商品イメージ(2)

4977292328425 商品イメージ(2)

4977292328425 パッケージ

4977292328425 パッケージ

六角軸Coステンドリル 微短の仕様例

4977292328418

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.5mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ70×奥行き7mm/重量1g
  • サイズ:2.5mm
  • 標準穴あけ可能厚:(ステンレス)1.0mm/(鉄)2.0mm
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:充電式インパクトドライバー/ドリルドライバー/電気ドリル
  • 加工材料:ステンレス/鉄

4977292328425

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.8mm
  • 商品サイズ:幅7×高さ70×奥行き7mm/重量1g
  • サイズ:2.8mm
  • 標準穴あけ可能厚:(ステンレス)1.0mm/(鉄)2.0mm
  • 軸:六角軸6.35mm
  • 使用電動工具:充電式インパクトドライバー/ドリルドライバー/電気ドリル
  • 加工材料:ステンレス/鉄

使用上のご注意

  • ※ 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
    保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
    ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292328418
2.5
3個
4977292328425
2.8
3個
4977292328432
3.0
3個
4977292328449
3.2
3個
4977292328456
3.3
3個
4977292328463
3.4
3個
4977292328470
3.5
3個
4977292328487
3.8
3個
4977292328494
4.0
3個
4977292328500
4.2
3個
4977292328517
4.5
3個
4977292328524
5.0
3個
4977292328531
5.2
3個
4977292328548
5.5
3個
4977292328555
6.0
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
551
( 606 )
3日目
551
( 606 )
3日目
551
( 606 )
3日目
551
( 606 )
3日目
572
( 629 )
3日目
579
( 637 )
3日目
579
( 637 )
3日目
628
( 691 )
3日目
628
( 691 )
3日目
656
( 722 )
3日目
684
( 752 )
3日目
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

ブレが小さい、コバルトハイス鋼MCE刃先で従来比3倍の高速切断が可能な微短ステンレスドリルです。
【特長】
・コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
・鉄への切削にも寿命抜群です。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
・MCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
【用途】
・ステンレス鋼の切削に最適
・ステンレス、鉄の穴あけ

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸Coステンドリル 微短 パッケージ高さ(mm)115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸Coステンドリル 微短 パッケージ高さ(mm)115
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm
六角軸Coステンドリル 微長
六角軸Coステンドリル 極短
六角軸Coステンドリル 極短 1.5~2.0mm
六角軸Tin鉄ドリル 普通 パッケージ高さ(mm)155・195
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格530-530642 -523 -516 -467 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm
適用機種充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄鉄・木・樹脂・軽金属
標準穴あけ可能厚(mm)(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度
パッケージ幅(mm)353535353535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト