17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸Coステンドリル 微長 4977292336468 4977292336468

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸Coステンドリル 微長 4977292336468

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292336468

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。
【特長】
・コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
・鉄への切削にも寿命抜群です。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
【用途】
・ステンレス、鉄の穴あけ。【注意】
・用途以外のご使用はしないで下さい。
・ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。
・使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
・保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。
・まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。
・揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
・ドリル刃には十分注意して下さい。
・加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。
・使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。
・ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
・市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。
・無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292336468
サイズ(mm)
2.0
六角軸6.35mm
適用機種
充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料
ステンレス・鉄
標準穴あけ可能厚(mm)
(ステンレス)1.0・(鉄)2.0
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
195
パッケージ奥行き(mm)
10
パッケージ質量(g)
25

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト