17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸Coステンドリル 微長

通常単価(税別)
6421,941
税込単価
7062,135
通常出荷日:3日目

この長さが効く、コバルトハイス鋼MCE刃先で従来比3倍の高速切断が可能な微長ステンレスドリルです。【特...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
4977292336475
2.5
195
10
26
3個
4977292336482
2.8
195
10
26
3個
4977292336499
3.0
195
10
27
3個
4977292336505
3.2
195
10
28
3個
4977292336512
3.3
195
10
28
3個
4977292336529
3.4
195
10
28
3個
4977292336536
3.5
195
10
23
3個
4977292336543
3.8
195
10
29
3個
4977292336550
4.0
195
10
29
3個
4977292336567
4.2
195
10
31
3個
4977292336574
4.5
250
10
37
3個
4977292336581
5.0
250
10
38
3個
4977292336598
5.2
250
10
39
3個
4977292336604
5.5
250
10
40
3個
4977292336611
6.0
250
10
43
3個
4977292336628
6.5
250
10
50
3個
4977292336635
6.8
250
15
52
3個
4977292336642
7.0
250
15
47
3個
4977292336659
7.5
250
15
51
1個
4977292336666
8.0
250
15
56
1個
4977292336673
8.5
250
15
59
1個
4977292336680
9.0
250
15
67
1個
4977292336697
9.5
250
15
72
1個
4977292336703
10.0
250
15
82
1個
4977292336710
11.0
250
15
98
1個
4977292336727
12.0
250
15
123
1個
4977292336734
13.0
250
15
139
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
3日目
642
( 706 )
3日目
642
( 706 )
3日目
670
( 737 )
3日目
670
( 737 )
3日目
670
( 737 )
3日目
670
( 737 )
3日目
702
( 772 )
3日目
712
( 783 )
3日目
712
( 783 )
3日目
796
( 876 )
3日目
796
( 876 )
3日目
838
( 922 )
3日目
880
( 968 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
1,007
( 1,108 )
3日目
1,028
( 1,131 )
3日目
1,028
( 1,131 )
3日目
1,102
( 1,212 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,155
( 1,271 )
3日目
1,365
( 1,502 )
3日目
1,365
( 1,502 )
3日目
1,428
( 1,571 )
3日目
1,596
( 1,756 )
3日目
1,941
( 2,135 )
3日目

詳細情報

基本情報

この長さが効く、コバルトハイス鋼MCE刃先で従来比3倍の高速切断が可能な微長ステンレスドリルです。
【特長】
・コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
・鉄への切削にも寿命抜群です。
・六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
【用途】
・ステンレス、鉄の穴あけ。
【注意】
・用途以外のご使用はしないで下さい。
・ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。
・使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
・保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。
・まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。
・揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
・ドリル刃には十分注意して下さい。
・加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。
・使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。
・ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
・市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。
・無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

ご注意

  • 用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。
  • 市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸Coステンドリル 微長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸Coステンドリル 微長
六角軸Coステンドリル 微長 4977292336468
六角軸Coステンドリル 微短 2.0mm
六角軸Tin鉄ドリル 微長
六角軸Coステンドリル 普通
六角軸Coステンドリル 極短
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格642-642530537 -537 -523 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm
適用機種充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
加工材料ステンレス・鉄ステンレス・鉄ステンレス・鉄鉄・木・樹脂・軽金属ステンレス・鉄ステンレス・鉄
標準穴あけ可能厚(mm)(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(鉄)2.0・(木)らせん溝長の2/3程度(ステンレス)1.0・(鉄)2.0(ステンレス)1.0・(鉄)2.0
パッケージ幅(mm)353535353535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト