17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄工用ドリルソー 4977292330947

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄工用ドリルソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292330947

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

穴あけやバリ取りに最適なドリルソー。
【特長】
・ドリルの移動方向は反時計回りが適している。
・電気ドリル、フレキシブルシャフト、ボール盤に取り付けて使用。
【用途】
・薄鉄板、プラスチック、ベニヤ板などの穴あけに。
・穴あけ後のバリ取り、切り抜き作業に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292330947
軸径(mm)
6.0
刃先直径(mm)
6.0
ドリル回転数
5000回転以下
適用機種
電気ドリル・ボール盤
材質
刃部材質:ハイス鋼
パッケージ幅(mm)
51
パッケージ高さ(mm)
186
パッケージ奥行き(mm)
8
パッケージ質量(g)
20

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト