17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクレーバーブレード 50mm SMT-SPB50

スクレーバーブレード 50mm

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円
通常出荷日:3日目

ソー(電動)の充電マルチツール専用スクレーバー刃として展開しているパーツ部品。【特長】・刃幅50mmの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 刃幅 (mm)
    50
  • JANコード
    4977292492270
  • 用途
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    108
  • パッケージ高さ (mm)
    178
  • パッケージ奥行 (mm)
    10
  • パッケージ質量 (g)
    30

型番:

SMT-SPB50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

スクレーバーブレード50mmのパッケージ例

スクレーバーブレード50mmのパッケージ例 

  • 型番:SMT-SPB50。
  • 商品サイズ:幅50×高さ75×奥行き10mm、重量22g。
  • 刃幅:50mm。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。

SMT-SPB50の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
刃幅(mm)
50
JANコード
4977292492270
用途
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)
108
パッケージ高さ(mm)
178
パッケージ奥行(mm)
10
パッケージ質量(g)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-SPB50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600円
( 660円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電マルチツール専用スクレーバー刃として展開しているパーツ部品。
【特長】
・刃幅50mmの片刃のスクレーバー。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Liに対応する。
・商品サイズが幅50×高さ75×奥行き10mm、重量22g。
【用途】
・ボンド、塗料、各種フロアー材、クロス類等の剥がし作業をする際に最適。
・使用しているスクレーバー刃が、破損、紛失した際の交換用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレーバーブレード 50mmの型番SMT-SPB50のページです。 型番SMT-SPB50に関する仕様情報を記載しております。
スクレーバーブレード 50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーバーブレード 50mm
HSSカッティングソーS
超硬サンディングソーD
サンディングパッド(三角) SMT-SPD77
HSSカッティングソーR
超硬カッティングソーR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格600円1,312円951円922円1,357円824円
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他関連品カットソーカットソーその他関連品カットソーカットソー
刃幅(mm)50-----
JANコード497729249227049772924922324977292492263497729249216449772924922494977292492256
用途SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)108108108108108108

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました