17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンディングペーパーSPS用 荒研磨

サンディングペーパーSPS用 荒研磨

通常単価(税別)
544円~593円
税込単価
598円~652円
通常出荷日:3日目

ソー(電動)の充電パームサンダー専用の木工用のサンディングペーパーとして展開しているパーツ部品。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 用途
    SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    228
  • パッケージ奥行 (mm)
    27
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • 入数
    3枚入
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番:SSP-NO60TPS3P。

型番:SSP-NO60TPS3P。

  • 商品サイズ:幅95×高さ135×奥行き1mm、重量20g。
  • 粒度:60。
  • 3枚入。
  • SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用。
型番:SSP-NO80TPS3P。

型番:SSP-NO80TPS3P。

  • 商品サイズ:幅95×高さ135×奥行き1mm、重量20g。
  • 粒度80。
  • 3枚入。
  • SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

粒度

JANコード

入数

最小発注数量
60
4977292492287
3枚入
3個
80
4977292492294
3枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電パームサンダー専用の木工用のサンディングペーパーとして展開しているパーツ部品。
【特長】
・木材、金属の荒研磨仕上げのサンディングペーパー。
・SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Liに対応。
・3枚入で、粒度が60、80の2つのタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・木工、金属の表面、コーナー部を研磨する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングペーパーSPS用 荒研磨のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングペーパーSPS用 荒研磨
サンディングペーパーSPS用 中研磨
サンディングペーパーSPS用 仕上げ研磨
サンディングペーパーD3枚 荒研磨
サンディングペーパーD3枚 中研磨
サンディングペーパーD3枚 仕上げ研磨
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格544円-593円593円509円509円509円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
用途SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)130130130108108108
パッケージ高さ(mm)228228228178178178
パッケージ奥行(mm)272727272727

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト