17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンディングパッド(三角) SMT-SPD77 SMT-SPD77

サンディングパッド(三角) SMT-SPD77

通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:3日目

ソー(電動)のサンディングペーパー取付け専用マジックパッドとして展開しているパーツ部品。【特長】・充電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • JANコード
    4977292492164
  • 用途
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    108
  • パッケージ高さ (mm)
    178
  • パッケージ奥行 (mm)
    27
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • 入数
    1枚入

型番:

SMT-SPD77
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サンディングペーパー取付け専用のマジックパッド

マジック交換式。

マジック交換式。

表面。

表面。

裏面。

裏面。

製品仕様

  • 型番:SMT-SPD77。
  • 商品サイズ:幅85×高さ85×奥行き10mm、重量26g。
  • 1枚入。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。

SMT-SPD77の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
JANコード
4977292492164
用途
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)
108
パッケージ高さ(mm)
178
パッケージ奥行(mm)
27
パッケージ質量(g)
40
入数
1枚入

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-SPD77

入数

最小発注数量
1枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)のサンディングペーパー取付け専用マジックパッドとして展開しているパーツ部品。
【特長】
・充電マルチツールにサンディングペーパーを取り付けるマジック交換式のアタッチメント。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Liに対応。
【用途】
・サンディングペーパー取付け用ベースパッドとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングパッド(三角) SMT-SPD77の型番SMT-SPD77のページです。 型番SMT-SPD77に関する仕様情報を記載しております。
サンディングパッド(三角) SMT-SPD77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングパッド(三角) SMT-SPD77
HSSカッティングソーS SMT-HSB33WP
超硬サンディングソーD
スクレーバーブレード 50mm
HSSカッティングソーR
超硬カッティングソーR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9221,3579516001,357824
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他関連品カットソーカットソーその他関連品カットソーカットソー
JANコード497729249216449772924923864977292492263497729249227049772924922494977292492256
用途SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)108108108108108108
パッケージ高さ(mm)178178178178178178

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました