17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HSSカッティングソーR SMT-HSB85

HSSカッティングソーR

通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円
通常出荷日:3日目

ソー(電動)の充電マルチツール専用HSS鋼製カッティングソー刃として展開しているパーツ部品。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • JANコード
    4977292492249
  • 用途
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    108
  • パッケージ高さ (mm)
    178
  • パッケージ奥行 (mm)
    5
  • パッケージ質量 (g)
    30
  • 入数
    1枚入

型番:

SMT-HSB85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

半円形状のカッティングソー刃

永切れするHSS(ハイス)鋼製。

永切れするHSS(ハイス)鋼製。

パッケージ例。

パッケージ例。

製品仕様

  • 規格:SMT-HSB85。
  • 商品サイズ:幅80×高さ60×奥行き1mm、重量20g。
  • 1枚入。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。

SMT-HSB85の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
JANコード
4977292492249
用途
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)
108
パッケージ高さ(mm)
178
パッケージ奥行(mm)
5
パッケージ質量(g)
30
入数
1枚入

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-HSB85

入数

最小発注数量
1枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357円
( 1,493円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電マルチツール専用HSS鋼製カッティングソー刃として展開しているパーツ部品。
【特長】
・際切断ができる半円形状スタイルで、永切れするHSS(ハイス)鋼製を採用。
・金属、木工専用の切断刃で、石工ボードの切断も簡単にできる。
・1枚入。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用に対応。
【用途】
・非鉄金属、木材の切断、際切断等の作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HSSカッティングソーRの型番SMT-HSB85のページです。 型番SMT-HSB85に関する仕様情報を記載しております。
HSSカッティングソーRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSSカッティングソーR
HSSカッティングソーS
超硬カッティングソーR
HSSカッティングソーS SMT-HSB33WP
超硬サンディングソーD
サンディングパッド(三角) SMT-SPD77
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,357円1,312円824円1,357円951円922円
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカットソーカットソーカットソーカットソーカットソーその他関連品
JANコード497729249224949772924922324977292492256497729249238649772924922634977292492164
用途SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)108108108108108108
パッケージ高さ(mm)178178178178178178

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました