17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用ディスクペーパー 125mm 6PCS 4977292327367

木工用ディスクペーパー 125mm 6PCS

通常単価(税別)
595円
税込単価
655円
通常出荷日:3日目

木材のケバ取りに適したポリッシャー用のディスクペーパー。【特長】・特殊コーティングで目詰まりしにくく、...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292327367
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    184
  • パッケージ奥行 (mm)
    4
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • セット内容付属品
    60(中目)x3枚・120(仕上目)x3枚
  • 仕様
    ラバー&フレキシブルパット用
  • 入数
    6枚入

型番:

4977292327367
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

木工用ディスクペーパーのパッケージ例

木工用ディスクペーパーのパッケージ例

  • 規格:125MM 6PCS。
  • 幅125×高さ125mm、重量40g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • 入数:6枚入。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • ラバー、フレキシブルパット用。

この商品の使用上の注意

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

4977292327367の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292327367
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
184
パッケージ奥行(mm)
4
パッケージ質量(g)
40
セット内容付属品
60(中目)x3枚・120(仕上目)x3枚
仕様
ラバー&フレキシブルパット用
入数
6枚入

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292327367

入数

最小発注数量
6枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595円
( 655円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材のケバ取りに適したポリッシャー用のディスクペーパー。
【特長】
・特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくい。
・サンドペーパーの約3倍の耐久性がある。
・ラバー、フレキシブルパット専用として展開。
・サイズが直径125mm、粒度が60(中目)3枚、120(仕上目)3枚入っている。
・機種が電気ドリルに対応。
【用途】
・木材のケバ取り、塗装はがし表面みがきをする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用ディスクペーパー 125mm 6PCSの型番4977292327367のページです。 型番4977292327367に関する仕様情報を記載しております。
木工用ディスクペーパー 125mm 6PCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ディスクペーパー 125mm 6PCS
マジックパット木工用ペーパー 125mm
ドリル用ナイロンディスク 125mm 3PCS
マジックペーパー 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
マジックスポンジ 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格595円827円1,262円1,077円1,386円726円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729232736749772923273744977292327381497729233031249772923303054977292330336
パッケージ幅(mm)130130142130165130
パッケージ高さ(mm)184190190185200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました