17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力マジックスポンジ 125mm 4977292368384

強力マジックスポンジ 125mm

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:3日目

密度の高いスポンジで耐久性がアップしているポリッシャー用の強力なスポンジ。【特長】・マジック式でスポン...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292368384
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    180
  • パッケージ奥行 (mm)
    45
  • パッケージ質量 (g)
    20
  • 仕様
    マジックパット用

型番:

4977292368384
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

強力マジックスポンジのパッケージ例

強力マジックスポンジのパッケージ例

  • 規格:125MM。
  • 商品サイズ:幅120×高さ120×奥行き43mm、重量20g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • マジックパット用。

この商品の使用上の注意

ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。

4977292368384の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292368384
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
180
パッケージ奥行(mm)
45
パッケージ質量(g)
20
仕様
マジックパット用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292368384
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
3日目

詳細情報

基本情報

密度の高いスポンジで耐久性がアップしているポリッシャー用の強力なスポンジ。
【特長】
・マジック式でスポンジの交換が簡単にでき、繰返し脱着可能。
・マジックパット専用として展開している。
・サイズが直径125mm、機種が電気ドリルに対応。
・パッケージのサイズが幅120×高さ120×奥行き43mm、重量が20g。
【用途】
・車のワックスをする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マジックスポンジ 125mmの型番4977292368384のページです。 型番4977292368384に関する仕様情報を記載しております。
強力マジックスポンジ 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マジックスポンジ 125mm
マジックスポンジ 125mm
マジック弾力スポンジ 125mm
マジックペーパー 125mm
マジック羊毛ボンネット 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格852円726円922円1,077円965円1,386円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729236838449772923303364977292368315497729233031249772923683604977292330305
パッケージ幅(mm)130130135130170165
パッケージ高さ(mm)180200190185210200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました