17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジック羊毛ボンネット 125mm 4977292368360

マジック羊毛ボンネット 125mm

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:3日目

車の艶出しに適したポリッシャー専用の羊毛ボンネット。【特長】・車にワックスを塗布し、ふき取った後に空み...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292368360
  • パッケージ幅 (mm)
    170
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行 (mm)
    25
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • 仕様
    マジックパット用

型番:

4977292368360
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

マジック羊毛ボンネットのパッケージ例

マジック羊毛ボンネットのパッケージ例

  • 規格:125MM。
  • 商品サイズ:幅130×高さ130×奥行き20mm、重量40g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • マジックパット用。

この商品の使用上の注意

  • ※ 低速で軽く押し当てるように使用してください。

4977292368360の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292368360
パッケージ幅(mm)
170
パッケージ高さ(mm)
210
パッケージ奥行(mm)
25
パッケージ質量(g)
40
仕様
マジックパット用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292368360
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

車の艶出しに適したポリッシャー専用の羊毛ボンネット。
【特長】
・車にワックスを塗布し、ふき取った後に空みがきして、艶出しとして使用するパーツ部品。
・専用ワックスを使用することで、家具、家電製品などにも艶出しとして使用できる。
・マジックパット用として展開。
・サイズが直径125mm、機種が電気ドリルに対応できる。
【用途】
・車のワックス塗布後の艶出しとして利用可能。
・家具、家電製品等の艶出しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジック羊毛ボンネット 125mmの型番4977292368360のページです。 型番4977292368360に関する仕様情報を記載しております。
マジック羊毛ボンネット 125mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕上げ研磨
5
満足度:5.0
マジック式なので、パッド径が合えば汎用的に使用できます。羊毛の量は標準的ですぐにへたるという感じではないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック羊毛ボンネット 125mm
マジックペーパー 125mm
マジックスポンジ 125mm
マジック弾力スポンジ 125mm
強力マジックスポンジ 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格965円1,077円726円922円852円1,386円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729236836049772923303124977292330336497729236831549772923683844977292330305
パッケージ幅(mm)170130130135130165
パッケージ高さ(mm)210185200190180200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました