17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジック弾力スポンジ 125mm 4977292368315

マジック弾力スポンジ 125mm

通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:3日目

弾力性抜群で、でこぼこした面に対しても破断しにくいポリッシャー用のスポンジ。【特長】・マジック式でスポ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    直径:125
  • 適用機種
    電気ドリル
  • JANコード
    4977292368315
  • パッケージ幅 (mm)
    135
  • パッケージ高さ (mm)
    190
  • パッケージ奥行 (mm)
    23
  • パッケージ質量 (g)
    40
  • 仕様
    マジックパット用

型番:

4977292368315
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

マジック弾力スポンジのパッケージ例

マジック弾力スポンジのパッケージ例

  • 規格:125MM
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き22mm、重量40g。
  • サイズ:(直径)125mm。
  • 対応機種:電気ドリル。
  • マジックパット用。

この商品の使用上の注意

  • ※ コンパウンド使用時はできるだけ低速で使用し、無理な押しつけはしないでください。
  • ※ 塗装はがれの原因となります。

4977292368315の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
直径:125
適用機種
電気ドリル
JANコード
4977292368315
パッケージ幅(mm)
135
パッケージ高さ(mm)
190
パッケージ奥行(mm)
23
パッケージ質量(g)
40
仕様
マジックパット用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292368315
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
3日目

詳細情報

基本情報

弾力性抜群で、でこぼこした面に対しても破断しにくいポリッシャー用のスポンジ。
【特長】
・マジック式でスポンジの交換が簡単にでき、繰返し脱着できるパーツ部品。
・直径サイズが125mmのマジックパット用として展開。
・機種が電気ドリルに対応。
【用途】
・車のワックスがけ、ワックス拭き取りをする際に最適。
・金属、木材の研磨艶出し作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジック弾力スポンジ 125mmの型番4977292368315のページです。 型番4977292368315に関する仕様情報を記載しております。
マジック弾力スポンジ 125mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装面研磨
5
満足度:5.0
塗装面へのコーティング塗布などに。薄すぎず、すぐにへたらない感じですが、使い捨てが前提かなと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック弾力スポンジ 125mm
マジックスポンジ 125mm
強力マジックスポンジ 125mm
マジックペーパー 125mm
マジック羊毛ボンネット 125mm
マジックパット ペーパー付 125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格922円726円852円1,077円965円1,386円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ(mm)直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125直径:125
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
JANコード497729236831549772923303364977292368384497729233031249772923683604977292330305
パッケージ幅(mm)135130130130170165
パッケージ高さ(mm)190200180185210200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました